Durchgangsklemme WTPN 2.5 D2/2 BL
Durchgangsklemme WTPN 2.5 D2/2 BL Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 24 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.203.5155.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTPN 2.5 D2/2 BL |
| EAN | 4049088706615 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 154 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 131 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 486 g |
| Volumen verpackt | 766.612 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.92 g |
| Volumen Einzelteil | 15.332 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 72.6 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 36.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 26-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 122.78kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 64.81kB | |
| | - | 62.78kB | TIF |
| | - | 1.93MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 596.34kB | |
| | - | 2.41MB | STP |
| | - | 5.81MB | IGS |
| | - | 1.12MB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTPN 2.5 D2/2 BL Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 24 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen