Zurück zur Übersicht
Etagenklemme WKF 1,5 E2/35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.702.7653.0
Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
56.702.7653.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Etagenklemme WKF 1,5 E2/35
|
|
EAN
|
4015573731868
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
245 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
80 mm
|
|
Höhe verpackt
|
50 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
433 g
|
|
Volumen verpackt
|
980 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
7.86 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
19.6 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
2
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
4.15 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
|
ja
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
17.5 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
500 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
67.6 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Federkraftanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Federkraftanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.08 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
1.5 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.08 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
1.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
26-14 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
15 A
|
|
Strom Field Wiring
|
15 A
|
|
Querschnitt CSA
|
26-14 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
15 A
|
Technische Daten ATEX
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig
|
0,14 - 1,5
|
|---|---|
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
|
0,14 - 1,5
|
|
Bemessungsstrom
|
15.5 A
|
|
Bemessungsstrom mit Brücker
|
13.5 A
|
|
Bemessungsspannung
|
440 V
|
|
Bemessungsspannung mit Brücker
|
352 V
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Durchgangsreihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Z7.268.0227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 2 |
|
|
| Z4.243.2053.0 | Bezeichnungsschilderplatte BZ/WKF 1,5/10 |
|
|
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.268.0427.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 4 |
|
|
| Z7.268.0327.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 3 |
|
|
| Z7.268.0527.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 5 |
|
|
| Z7.268.1027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 10 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.268.2027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 20 |
|
|
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 07.312.8753.0 | Abschlussplatte APF 1,5 E2 |
|
|
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 07.312.8853.0 | Trennwand TWF 1,5 E2 |
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79.85kB | |
|
|
- | 105.30kB | |
|
|
- | 1.19kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 94.66kB | |
|
|
- | 2.15MB | |
|
|
- | 4.42MB | |
|
|
- | 2.69MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.81kB | |
|
|
- | 42.86kB | TIF |
|
|
- | 251.23kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 145.75kB | |
|
|
- | 248.04kB | STP |
|
|
- | 491.28kB | IGS |
|
|
- | 2.59kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.702.7653.0
Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grau