Zurück zur Übersicht
Funktionsklemme WT 4 E GO
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.8255.9
Funktionsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: orange
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
| Artikelnummer | 58.504.8255.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Funktionsklemme WT 4 E GO |
| EAN | 4049088186189 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 309 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 157 mm |
| Höhe verpackt | 71 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1900 g |
| Volumen verpackt | 3444 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 17 g |
| Volumen Einzelteil | 34.44 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|---|---|
| Länge | 73 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Bauelement-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bauelement-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Bauelement-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Bauelement-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 7.0 | EC000903 |
| ECLASS 11 | 27141127 |
| ETIM 8.0 | EC000903 |
| ETIM 9.0 | EC000903 |
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
| Datenblatt | - | 75.10kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 182.67kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 38.48kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| 3D-Produktbilder | - | 144.30kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.31MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 3.89MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 765.26kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.8255.9
Funktionsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: orange
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen