Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss GST18I3L B1V RT03
Artikelnr. 92.031.0758.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot
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
| Artikelnummer | 92.031.0758.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3L B1V RT03 |
| EAN | 4049088069895 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 202 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 56 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 880 g |
| Volumen verpackt | 1866 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.3 g |
| Volumen Einzelteil | 18.66 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lachsrot |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
Anschlussdaten
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
|---|
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Lötanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Neigungswinkel | 90 ° |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Einbauvariante | Lötanschluss |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.029 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 24 mm |
|---|---|
| Breite | 28.2 mm |
| Höhe | 13 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW | | |
| 05.590.4556.0 | Verriegelung GST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.590.4556.1 | Verriegelung GST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.932.3453.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 GR01 | | |
| 92.932.3653.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 RT03 | | |
| 92.932.3853.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 BR05 | | |
| 92.932.3057.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 N | | |
| 92.932.3753.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 PB04 | | |
| 92.932.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.932.5853.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 BR05 | | |
| 92.932.5653.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 RT03 | | |
| 92.932.6053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 TB06 | | |
| 92.932.5553.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 GN07 | | |
| 92.932.4053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 TB06 | | |
| 92.932.5353.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 GR01 | | |
| 92.932.5053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 WS | | |
| 92.932.3553.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 GN07 | | |
| 92.732.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 M WS | | |
| 92.732.3853.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 MBR05 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 113.68kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 3.50MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 84.95kB | |
| | - | 82.95kB | TIF |
| | - | 19.28kB | |
| | - | 17.57kB | TIF |
| | - | 80.16kB | |
| | - | 0.99MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 174.06kB | |
| | - | 206.01kB | STP |
| | - | 448.76kB | IGS |
| | - | 50.65kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.031.0758.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen