Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 RT03
Artikelnr. 92.932.5653.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10,5 - 14,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.932.5653.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 RT03
|
|
EAN
|
4049088356551
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
340 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
154 mm
|
|
Höhe verpackt
|
124 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1175 g
|
|
Volumen verpackt
|
6493 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
19.45 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
129.86 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 2
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.4 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lachsrot
|
|
Polkennzeichnung
|
L, N, PE
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
3022
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
14.5 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
10.5 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
|
Bemerkung Anschlussart
|
Feindrähtige Leiter 4 mm² nur ohne Aderendhülse
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.112 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
verzinnt
|
Abmessungen
|
Länge
|
77.5 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
32 mm
|
|
Höhe
|
17 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS |
|
|
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 06.561.7853.0 | Einbaurahmen GST18I3 SW |
|
|
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.031.0358.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V GN07 |
|
|
| 92.931.5653.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 RT03 |
|
|
| 92.031.3958.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 TB06 |
|
|
| 92.031.3258.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 WS |
|
|
| 92.031.3758.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 PB04 |
|
|
| 92.031.3558.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 GN07 |
|
|
| 92.031.0458.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V PB04 |
|
|
| 92.031.3458.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 GR01 |
|
|
| 92.031.0058.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V WS |
|
|
| 92.031.0158.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V GR01 |
|
|
| 92.031.0858.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V H RT03 |
|
|
| 92.031.0758.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V RT03 |
|
|
| 92.031.0658.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V BR05 |
|
|
| 92.297.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10TR01 |
|
|
| 92.031.3858.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 BR05 |
|
|
| 92.031.3658.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 RT03 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 62.68kB | |
|
|
- | 2.63kB | X81 |
|
|
- | 2.43kB | X81 |
|
|
- | 12.26kB | DOCX |
|
|
- | 622.00B | TXT |
|
|
- | 750.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 92.11kB | |
|
|
- | 3.50MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 269.73kB | |
|
|
- | 553.03kB | STP |
|
|
- | 1.45MB | IGS |
|
|
- | 305.88kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.932.5653.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10,5 - 14,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot