Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 PB04
Artikelnr. 92.932.3753.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
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
| Artikelnummer | 92.932.3753.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 PB04 |
| EAN | 4049088311819 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 262 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 166 mm |
| Höhe verpackt | 76 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1000 g |
| Volumen verpackt | 3305 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 18.34 g |
| Volumen Einzelteil | 66.1 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 5 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 10.5 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 6.5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 38.5 mm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.093 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 69.4 mm |
|---|---|
| Breite | 28.2 mm |
| Höhe | 12.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 92.031.0358.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V GN07 | | |
| 92.031.3958.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 TB06 | | |
| 92.031.3258.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 WS | | |
| 92.931.3753.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 PB04 | | |
| 92.031.3758.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 PB04 | | |
| 92.031.3558.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 GN07 | | |
| 92.031.0458.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V PB04 | | |
| 92.031.3458.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 GR01 | | |
| 92.031.0058.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V WS | | |
| 92.031.0158.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V GR01 | | |
| 92.031.0858.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V H RT03 | | |
| 92.031.0758.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V RT03 | | |
| 92.031.0658.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1V BR05 | | |
| 92.297.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.031.3858.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 BR05 | | |
| 92.031.3658.0 | Geräteanschluss GST18I3S B1 RT03 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 134.85kB | |
| | - | 2.64kB | X81 |
| | - | 2.44kB | X81 |
| | - | 12.22kB | DOCX |
| | - | 759.00B | TXT |
| | - | 631.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 92.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 69.74kB | |
| | - | 67.68kB | TIF |
| | - | 20.26kB | |
| | - | 18.47kB | TIF |
| | - | 5.04MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 178.53kB | |
| | - | 326.90kB | STP |
| | - | 759.86kB | IGS |
| | - | 160.45kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.932.3753.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen