Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss GST18I3S S1 RT03
Artikelnr. 92.032.3658.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot mm, Höhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm
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
| Artikelnummer | 92.032.3658.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3S S1 RT03 |
| EAN | 4015573633056 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2375 g |
| Volumen verpackt | 4612.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 11.875 g |
| Volumen Einzelteil | 23.063 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 200 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lachsrot |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Bemerkung Anschlussart | Feindrähtige Leiter 4 mm² nur ohne Aderendhülse |
| Einbauvariante | Einbauteil/Steckverbindung |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.038 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 31.5 mm |
|---|---|
| Breite | 28.2 mm |
| Höhe | 19.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW | | |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 99.005.8210.0 | Zugentlastung GST18I3 HOCH SW | | |
| 34.300.1122.1 | Montageblech GST18 3-10 POLIG | | |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.931.5653.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 RT03 | | |
| 92.731.6053.0 | Verteiler GST18I3I B2HZR1 MWS | | |
| 92.931.3453.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 GR01 | | |
| 92.731.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 MWS | | |
| 92.931.3753.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 PB04 | | |
| 92.931.3853.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 BR05 | | |
| 92.931.3553.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 GN07 | | |
| 92.931.3057.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 N | | |
| 92.931.4053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 TB06 | | |
| 92.931.5853.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 BR05 | | |
| 92.931.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1CZR1 WS | | |
| 92.931.5353.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 GR01 | | |
| 92.931.6053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 TB06 | | |
| 92.931.3653.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 RT03 | | |
| 92.931.5053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 WS | | |
| 92.931.5553.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 GN07 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 115.26kB | |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 367.18kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 367.32kB | |
| Zulassung DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Zulassung UR | - | 192.21kB | |
| Zulassung VDE | - | 1.02MB | |
| Zulassung CQC | - | 3.50MB | |
| Zulassung CSA | - | 92.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 57.88kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 55.63kB | TIF |
| Maßbilder_TIF | - | 14.99kB | TIF |
| Maßbilder | - | 16.65kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.98MB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 225.72kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 461.71kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 0.96MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 92.76kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.032.3658.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot mm, Höhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen