Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 BR05
Artikelnr. 92.931.5853.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Kabeldurchmesser 10,5 - 14,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun
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
| Artikelnummer | 92.931.5853.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 BR05 |
| EAN | 4049088356520 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 340 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 154 mm |
| Höhe verpackt | 124 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1220 g |
| Volumen verpackt | 6493 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 20.08 g |
| Volumen Einzelteil | 129.86 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 10 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 4 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | braun |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 14.5 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 10.5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Bemerkung Anschlussart | Feindrähtige Leiter 4 mm² nur ohne Aderendhülse |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.109 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 77.5 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 17 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Einbaurahmen GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.032.0658.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1V BR05 | | |
| 92.232.1000.4 | Konfektionierte Leitung GST18I3KSBS 15 10BR05 | | |
| 92.032.3958.0 | Geräteanschluss GST18I3S S1 TB06 | | |
| 92.032.3458.0 | Geräteanschluss GST18I3S S1 GR01 | | |
| 92.032.3658.0 | Geräteanschluss GST18I3S S1 RT03 | | |
| 92.032.0058.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1V WS | | |
| 92.032.3358.0 | Geräteanschluss GST18I3S S1 WS | | |
| 92.232.1004.4 | Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15 10BR05 | | |
| 92.032.0158.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1V GR01 | | |
| 92.032.3858.0 | Geräteanschluss GST18I3S S1 BR05 | | |
| 92.032.3758.0 | Geräteanschluss GST18I3S S1 PB04 | | |
| 92.232.1003.4 | Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10BR05 | | |
| 92.032.3558.0 | Geräteanschluss GST18I3S S1 GN07 | | |
| 92.297.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.032.0458.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1V PB04 | | |
| 92.032.0358.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1V GN07 | | |
| 92.932.5853.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 BR05 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 118.60kB | |
| Ausschreibungstexte (GAEB) | - | 2.62kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (GAEB) neutral | - | 2.42kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 12.23kB | DOCX |
| Ausschreibungstexte (TXT) | - | 741.00B | TXT |
| Ausschreibungstexte (TXT) neutral | - | 613.00B | TXT |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 367.18kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 367.32kB | |
| Zulassung VDE | - | 1.02MB | |
| Zulassung DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Zulassung CSA | - | 92.11kB | |
| Zulassung UR | - | 192.21kB | |
| Zulassung CQC | - | 3.50MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.06kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.60kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 58.14kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 55.86kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 20.82MB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 92.931.5853.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Kabeldurchmesser 10,5 - 14,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen