Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss GST18I3S S1 TB06
Artikelnr. 92.032.3958.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau5 mm, Höhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.032.3958.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss GST18I3S S1 TB06
|
|
EAN
|
4049088231988
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
205 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
180 mm
|
|
Höhe verpackt
|
125 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
2376 g
|
|
Volumen verpackt
|
4612.5 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
11.38 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
23.063 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
200 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 6
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
türkisblau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
7 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
|
Bemerkung Anschlussart
|
Feindrähtige Leiter 4 mm² nur ohne Aderendhülse
|
|
Einbauvariante
|
Einbauteil/Steckverbindung
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.038 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
verzinnt
|
Abmessungen
|
Länge
|
31.5 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
28.2 mm
|
|
Höhe
|
19.5 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 99.005.8210.0 | Zugentlastung GST18I3 HOCH SW |
|
|
| 34.300.1122.1 | Montageblech GST18 3-10 POLIG |
|
|
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.931.5653.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 RT03 |
|
|
| 92.731.6053.0 | Verteiler GST18I3I B2HZR1 MWS |
|
|
| 92.931.3453.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 GR01 |
|
|
| 92.731.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 MWS |
|
|
| 92.931.3753.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 PB04 |
|
|
| 92.931.3853.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.931.3553.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 GN07 |
|
|
| 92.931.3057.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 N |
|
|
| 92.931.4053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.931.5853.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 BR05 |
|
|
| 92.931.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1CZR1 WS |
|
|
| 92.931.5353.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 GR01 |
|
|
| 92.931.6053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 TB06 |
|
|
| 92.931.3653.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 RT03 |
|
|
| 92.931.5053.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 WS |
|
|
| 92.931.5553.0 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 GN07 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 120.67kB | |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 92.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 59.88kB | |
|
|
- | 57.62kB | TIF |
|
|
- | 2.09MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 576.93kB | |
|
|
- | 461.24kB | STP |
|
|
- | 968.54kB | IGS |
|
|
- | 177.63kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.032.3958.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau5 mm, Höhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm