Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss GST18I3SB1 REV WS
Artikelnr. 92.031.7758.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 1,5 - 2,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß mm, Breite 35,5 mm
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
| Artikelnummer | 92.031.7758.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3SB1 REV WS |
| EAN | 4049088267727 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 256 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 84 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1435 g |
| Volumen verpackt | 3441 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 13.44 g |
| Volumen Einzelteil | 34.41 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Bemerkung Anschlussart | Feindrähtige Leiter 4 mm² nur ohne Aderendhülse |
| Gehäusewandstärke (min.) | 1.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 2.5 mm |
| Einbauvariante | Snap-In |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.05 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 30.3 mm |
|---|---|
| Breite | 35.5 mm |
| Höhe | 21 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW | | |
| 07.425.8753.1 | Abdeckung GST18I3 SW | | |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS | | |
| 07.425.8753.0 | Abdeckung GST18I3 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.595.1453.2 | Verriegelung (G)ST18V WS | | |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.595.1453.0 | Verriegelung (G)ST18V SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 119.08kB | |
| | - | 2.68kB | X81 |
| | - | 2.49kB | X81 |
| | - | 787.00B | TXT |
| | - | 661.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 74.81kB | |
| | - | 72.73kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 92.031.7758.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 1,5 - 2,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß mm, Breite 35,5 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen