Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I3F B2 M03 BL0
Artikelnr. 96.031.2153.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M16, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
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
| Artikelnummer | 96.031.2153.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3F B2 M03 BL0 |
| EAN | 4015573983526 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3490 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 33.1 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.8 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3 |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | schwarz |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
| Abisolierlänge | 14.5 mm |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 20 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 20 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 20 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Anschluss Gewinde | M16 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 8 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.2 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 71.2 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 34.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.600.3827.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 99.414.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 95.101.1300.0 | Presswerkzeug 0,08 - 10 mm² | | |
| 05.564.8653.1 | Handentriegelung RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
| 06.502.4300.0 | Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,75-12 | | |
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 06.600.3927.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 06.600.3627.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1-12 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.034.0153.9 | Steckverbinder RST20I3F S2 YR2SV BL07 | | |
| 96.032.0153.9 | Steckverbinder RST20I3F S2 ZR2SV BL0 | | |
| 96.032.0553.9 | Steckverbinder RST20I3F S2 ZR3SV BL04 | | |
| 96.032.0053.9 | Steckverbinder RST20I3F S2 ZR1SV BL0 | | |
| 96.034.0053.9 | Steckverbinder RST20I3F S2 YR1SV BL07 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 150.91kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 73.71kB | |
| | - | 71.56kB | TIF |
| | - | 5.02MB | DXF |
| | - | 52.30kB |
Händler
Artikelnr. 96.031.2153.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M16, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen