Hochstromklemme WRTN 185
Hochstromklemme WRTN 185 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 353 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 185, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10mm² - 185mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 55 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S98.1555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hochstromklemme WRTN 185 |
| EAN | 4049088725814 |
| Mindestauftragsmenge | 4 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1465 g |
| Volumen verpackt | 4285 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 338.02 g |
| Volumen Einzelteil | 1071.25 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 4 St |
| Nennquerschnitt | 185 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 55 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 353 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 163 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 67.95 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 185 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 185 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 22.5 Nm |
| Querschnitt UL | 8 AWG - 350 kcmil |
|---|---|
| Spannung UL | 1500 V |
| Strom Factory Wiring | 310 A |
| Strom Field Wiring | 310 A |
| Querschnitt CSA | 8 AWG - 350 kcmil |
| Spannung CSA | 1500 V |
| Strom CSA | 310 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S44.6055.1 | Abdeckung ADWRTN 185 SW | | |
| 0D.S44.6055.7 | Abdeckung ADWRTN 185 GN | | |
| 0D.S44.3227.0 | Verbindungssteg VB WRTN 185-2 | | |
| 0D.S44.6055.0 | Abdeckung ADWRTN 185 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S44.6055.6 | Abdeckung ADWRTN 185 BL | | |
| 0D.S44.6055.9 | Abdeckung ADWRTN 185 OR | | |
| 0D.S44.6055.8 | Abdeckung ADWRTN 185 GE | | |
| 0D.S44.6055.5 | Abdeckung ADWRTN 185 RT | | |
| 0D.S44.3327.0 | Verbindungssteg VB WRTN 185-3 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 141.36kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 106.44kB | |
| | - | 104.19kB | TIF |
| | - | 1.86MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 768.77kB | |
| | - | 2.61MB | STP |
| | - | 7.65MB | IGS |
| | - | 1.35MB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 185 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 353 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 185, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10mm² - 185mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 55 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen