Hochstromklemme WRTN 95
Hochstromklemme WRTN 95 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 232 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 95, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5mm² - 95mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 32 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S95.1555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hochstromklemme WRTN 95 |
| EAN | 4049088725692 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1438 g |
| Volumen verpackt | 4285 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 132.46 g |
| Volumen Einzelteil | 428.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
| Nennquerschnitt | 95 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 32 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 232 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 132 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 58.2 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 95 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 95 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 10 Nm |
| Querschnitt UL | 14-4/0 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 1500 V |
| Strom Factory Wiring | 230 A |
| Strom Field Wiring | 230 A |
| Querschnitt CSA | 14-4/0 AWG |
| Spannung CSA | 1500 V |
| Strom CSA | 230 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S70.6055.0 | Abdeckung ADWRTN 70 | | |
| 0D.S70.6055.6 | Abdeckung ADWRTN 70 BL | | |
| 0D.S70.6055.8 | Abdeckung ADWRTN 70 GE | | |
| 0D.S70.6055.9 | Abdeckung ADWRTN 70 OR | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S70.6055.1 | Abdeckung ADWRTN 70 SW | | |
| 0D.S70.3327.0 | Verbindungssteg VB WRTN 70-3 | | |
| 0D.S70.3227.0 | Verbindungssteg VB WRTN 70-2 | | |
| 0D.S70.6055.5 | Abdeckung ADWRTN 70 RT | | |
| 0D.S70.6055.7 | Abdeckung ADWRTN 70 GN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 131.62kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 91.99kB | |
| | - | 89.85kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 773.84kB | |
| | - | 3.29MB | STP |
| | - | 7.96MB | IGS |
| | - | 1.40MB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 95 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 232 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 95, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5mm² - 95mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 32 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen