Zurück zur Übersicht
Initiatorenklemme WK 2,5-4 KOI /U-PGN /V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.503.7255.0
Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
57.503.7255.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Initiatorenklemme WK 2,5-4 KOI /U-PGN /V0
|
|
EAN
|
4015573604438
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
242 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
130 mm
|
|
Höhe verpackt
|
53 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
940 g
|
|
Volumen verpackt
|
1667.38 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
16.96 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
33.348 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
4
|
|
Breite/Rastermaß
|
5 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hut-/G-Schiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
4
|
|
Montageart
|
Hut-/G-Schiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
24 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
92 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 - 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
4 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
0.4 Nm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
24 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
30 A
|
|
Strom Field Wiring
|
20 A
|
|
Querschnitt CSA
|
22-12 AWG
|
|
Spannung CSA
|
24 V
|
|
Strom CSA
|
25 A
|
Zusätzliche Daten
|
Anzeigeelement
|
grün
|
|---|---|
|
Einspeisefunktion
|
nein
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Initiator/Aktor-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Initiator/Aktor-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Initiator/Aktor-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Initiator/Aktor-Reihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000900
|
|
ETIM 7.0
|
EC000900
|
|
ECLASS 11
|
27141128
|
|
ETIM 8.0
|
EC000900
|
|
ETIM 9.0
|
EC000900
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 07.310.9455.0 | Trennwand TW 2,5-4 KO/V0 |
|
|
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 07.257.2027.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 20 |
|
|
| 07.310.9355.0 | Abschlussplatte AP 2,5-4 KO/V0 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 116.96kB | |
|
|
- | 1.23kB | HTM |
|
|
- | 15.18kB | JPG |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 182.67kB | |
|
|
- | 38.48kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 2.95MB | |
|
|
- | 180.24kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.20kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.89kB | |
|
|
- | 65.75kB | TIF |
|
|
- | 419.61kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 118.92kB | |
|
|
- | 416.71kB | STP |
|
|
- | 743.37kB | IGS |
|
|
- | 256.05kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.503.7255.0
Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau