Zurück zur Übersicht
Installationsklemme WKIS 2,5 D
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.203.9653.0
Installationsklemme mit Steckanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 56.203.9653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Installationsklemme WKIS 2,5 D |
| EAN | 4015573852198 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 269 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 116 mm |
| Höhe verpackt | 60 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 601.5 g |
| Volumen verpackt | 1872 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 10.7 g |
| Volumen Einzelteil | 37.44 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Grundfarbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 100 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Steckanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Zusätzliche Daten
| Bemerkung Nennstrom | bei 4mm² 32A |
|---|---|
| N-Funktion | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Installations-Etagenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installations-Etagenklemme |
| ETIM 4.0 | Installations-Etagenklemme |
| ETIM 3.0 | Installations-Etagenklemme |
| ETIM 6.0 | EC001329 |
| ETIM 7.0 | EC001329 |
| ECLASS 11 | 27141125 |
| ETIM 8.0 | EC001329 |
| ETIM 9.0 | EC001329 |
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
| Datenblatt | - | 139.77kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 1.04kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 182.67kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 38.48kB | |
| Zulassung VDE-UG | - | 469.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 96.01kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 93.80kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.95MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 92.86kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 689.21kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 2.06MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 397.27kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EPLAN P8 Daten | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.203.9653.0
Installationsklemme mit Steckanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen