Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung RST20I3K1B- 25D 20GN02
Artikelnr. 96.233.20D5.7
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.233.20D5.7
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung RST20I3K1B- 25D 20GN02
|
|
EAN
|
4049088534027
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
9329.5 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
178.91 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
475.98 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
14.78 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
laubgrün
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, PE
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h)
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
|
Abmantellänge
|
35 mm
|
|
Leiterendenbehandlung
|
ultraschallverdichtete Aderenden
|
|
Typ der Leitung
|
H05Z1Z1-F
|
|
Farbe der Leitung
|
schwarz
|
|
Kabeldurchmesser max.
|
10.1 mm
|
|
Leitungsart
|
Buchse - freies Ende
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Anschlussleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
Buchse
|
|
Ausführung Seite 2
|
freies Leitungsende
|
|
Geschirmt
|
nein
|
|
Bauart
|
Schrumpfschlauch
|
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|
Kabeldurchmesser min.
|
9.7 mm
|
Werkstoff
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Brandlast
|
1.044 kWh/St
|
|
Brandklasse
|
Dca s1 d2 a1
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
2 m
|
|---|
Klassifikation
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 40.66kB | |
| Ausschreibungstexte (GAEB) neutral | - | 2.33kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (GAEB) | - | 2.52kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 13.68kB | DOCX |
| Ausschreibungstexte (TXT) neutral | - | 524.00B | TXT |
| Ausschreibungstexte (TXT) | - | 650.00B | TXT |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 130.66kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 226.06kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.85kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.77kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 15.27MB |
Händler
Artikelnr. 96.233.20D5.7
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün