Zurück zur Übersicht
Messertrennklemme WT 4 TKM
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.2055.0
Messertrennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 58.504.2055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Messertrennklemme WT 4 TKM |
| EAN | 4049088164019 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 318 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 125 mm |
| Höhe verpackt | 60 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1210 g |
| Volumen verpackt | 2385 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 11.4 g |
| Volumen Einzelteil | 23.85 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 56 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 16 A |
| Strom Field Wiring | 16 A |
| Querschnitt CSA | 26-10 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 16 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
| ECLASS 11 | 27141126 |
| ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 149.95kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 38.76kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 631.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 88.36kB | |
| | - | 86.32kB | TIF |
| | - | 4.04MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 207.86kB | |
| | - | 952.83kB | STP |
| | - | 2.24MB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.2055.0
Messertrennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen