Messertrennklemme WTN 2.5 E TKM
Messertrennklemme WTN 2.5 E TKM Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 21 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S03.2255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Messertrennklemme WTN 2.5 E TKM |
| EAN | 4049088724404 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 669 g |
| Volumen verpackt | 2159 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 12 g |
| Volumen Einzelteil | 43.18 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
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
| Bemessungsstrom | 21 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 71.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.4 Nm |
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.S23.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-4 IN | | |
| 0D.S23.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-2 IN | | |
| 0D.S23.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-10 IN | | |
| 0D.S03.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S03.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S03.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S23.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-3 IN | | |
| 0D.S03.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10 | | |
| 0D.S23.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-5 IN | | |
| 0D.S03.2355.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 127.39kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 70.68kB | |
| | - | 68.64kB | TIF |
| | - | 1.49MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 274.54kB | |
| | - | 1.13MB | STP |
| | - | 3.37MB | IGS |
| | - | 684.90kB | JT |
Händler
Messertrennklemme WTN 2.5 E TKM Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 21 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen