Zurück zur Übersicht
Schutzleiterklemme WT 4 D2/2 PE
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.9155.0
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb
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
| Artikelnummer | 58.504.9155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WT 4 D2/2 PE |
| EAN | 4049088164071 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 360 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1990 g |
| Volumen verpackt | 2534 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 19 g |
| Volumen Einzelteil | 25.34 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün-gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 68 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Querschnitt CSA | 26-10 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
Technische Daten IECEx
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,14 - 6 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,14 - 6 |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 440 V |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 440 V |
Technische Daten ATEX
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,14 - 6 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,14 - 6 |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 440 V |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 440 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 5D.S04.9155.0 | Schutzleiterklemme WTN 4 D1/2 PE | | |
| 5D.S04.9255.0 | Schutzleiterklemme WTN 4 D2/2 PE | | |
| 5D.S04.9055.0 | Schutzleiterklemme WTN 4 PE | | |
| 5D.S04.9755.0 | Schutzleiterklemme WTN 4 EL PE | | |
| 5D.S04.9655.0 | Schutzleiterklemme WTN 4 E PE | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 389.03kB | |
| | - | 165.27kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 274.10kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 5.20MB | |
| | - | 214.57kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.85kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 92.25kB | |
| | - | 90.17kB | TIF |
| | - | 4.49MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 124.31kB | |
| | - | 890.15kB | STP |
| | - | 2.52MB | IGS |
| | - | 522.80kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.9155.0
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen