Schutzleiterklemme WTN 2.5 E3 PE
Schutzleiterklemme WTN 2.5 E3 PE Bemessungsspannung 1000 V, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S03.9855.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WTN 2.5 E3 PE |
| EAN | 4049088724893 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 477 g |
| Volumen verpackt | 1106 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 21.5 g |
| Volumen Einzelteil | 55.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün/gelb |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 90.7 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 77.3 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.4 Nm |
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.S03.2455.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E3L | | |
| 0D.S03.6955.9 | Hebel LVWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S04.1055.9 | Trennwand TW 001 WTN | | |
| 0D.S03.5955.5 | Prüfstecker PS 2.5 WTN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.65kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
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
| | - | 69.36kB | |
| | - | 67.25kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 257.87kB | |
| | - | 1.72MB | STP |
| | - | 4.81MB | IGS |
| | - | 914.09kB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTN 2.5 E3 PE Bemessungsspannung 1000 V, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen