Schutzleiterklemme WTPN 1.5 PE
Schutzleiterklemme WTPN 1.5 PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.202.9055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 PE |
| EAN | 4049088719813 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 255 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 78 mm |
| Höhe verpackt | 41 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 547 g |
| Volumen verpackt | 815.49 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.01 g |
| Volumen Einzelteil | 8.155 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün/gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 47.2 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 3.5 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.75 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Querschnitt CSA | 26-14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.8155.5 | Distanzstück SPS 1.5 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.202.2055.0 | Abschlussplatte APWTPN 1.5 | | |
| 0D.202.2055.7 | Abschlussplatte APWTPN 1.5 GN | | |
| 0D.202.7455.0 | Bezeichnungsschild ZS 001 | | |
| 0D.202.1055.0 | Trennwand TW 001 | | |
| 0D.202.7555.0 | Bezeichnungsschild ZS 002 | | |
| 0D.202.7056.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-10 | | |
| 0D.202.7156.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-5.8 | | |
| 0D.202.8055.5 | Prüfstecker PS 1.5 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 72.53kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 751.28kB | |
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
| | - | 1.63MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 343.35kB | |
| | - | 2.13MB | STP |
| | - | 5.63MB | IGS |
| | - | 1.15MB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTPN 1.5 PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen