Schutzleiterklemme WTPN 2.5 E P/F PE
Schutzleiterklemme WTPN 2.5 E P/F PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,08 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.203.9855.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WTPN 2.5 E P/F PE |
| EAN | 4049088732232 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 220 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 115 mm |
| Höhe verpackt | 85 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 604.2 g |
| Volumen verpackt | 2150.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.95 g |
| Volumen Einzelteil | 25.419 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün/gelb |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 5.08 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 74.9 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 47.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Querschnitt CSA | 26-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.8355.1 | Zugentlastung WN SR 04P | | |
| 0D.203.8255.1 | Zugentlastung WN SR 02P | | |
| 5D.903.0455.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PG04P | | |
| 5D.903.0355.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PG03P | | |
| 5D.903.0755.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PG07P | | |
| 0D.203.7156.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-5,8 | | |
| 5D.903.0255.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PG02P | | |
| 5D.903.0855.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PG08P | | |
| 5D.903.9155.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PGB PE | | |
| 0D.203.8155.5 | Distanzstück SPS 2.5 | | |
| 5D.903.0155.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PGB | | |
| 5D.903.9055.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PGA PE | | |
| 5D.903.0555.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PG05P | | |
| 0D.203.1855.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5 P/F | | |
| 5D.903.0655.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PG06P | | |
| 5D.903.0055.0 | Buchsenstecker WTPN 2.5 PGA | | |
| 0D.203.8055.5 | Prüfstecker PS 2.5 | | |
| 0D.203.8455.9 | Verriegelung WN PR | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 119.36kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 63.07kB | |
| | - | 61.00kB | TIF |
| | - | 1.17MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 295.27kB | |
| | - | 1.06MB | STP |
| | - | 2.64MB | IGS |
| | - | 593.06kB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTPN 2.5 E P/F PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,08 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen