Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss GST18I3S B1 BR05
Artikelnr. 92.031.3858.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun Höhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm
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
| Artikelnummer | 92.031.3858.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3S B1 BR05 |
| EAN | 4015573613430 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2425 g |
| Volumen verpackt | 4612.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 10.032 g |
| Volumen Einzelteil | 23.063 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 200 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 4 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | braun |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3 |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Bemerkung Anschlussart | Feindrähtige Leiter 4 mm² nur ohne Aderendhülse |
| Einbauvariante | Einbauteil/Steckverbindung |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.038 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 31.5 mm |
|---|---|
| Breite | 28.2 mm |
| Höhe | 19.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW | | |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 99.005.8210.0 | Zugentlastung GST18I3 HOCH SW | | |
| 34.300.1122.1 | Montageblech GST18 3-10 POLIG | | |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.932.3453.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 GR01 | | |
| 92.932.3653.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 RT03 | | |
| 92.932.3853.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 BR05 | | |
| 92.932.3057.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 N | | |
| 92.932.3753.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 PB04 | | |
| 92.932.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.932.5853.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 BR05 | | |
| 92.932.5653.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 RT03 | | |
| 92.932.6053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 TB06 | | |
| 92.932.5553.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 GN07 | | |
| 92.932.4053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 TB06 | | |
| 92.932.5353.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 GR01 | | |
| 92.932.5053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR2 WS | | |
| 92.932.3553.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 GN07 | | |
| 92.732.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 M WS | | |
| 92.732.3853.0 | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 MBR05 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 123.74kB | |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 367.18kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 367.32kB | |
| Zulassung CSA | - | 92.11kB | |
| Zulassung CQC | - | 3.50MB | |
| Zulassung VDE | - | 1.02MB | |
| Zulassung UR | - | 192.21kB | |
| Zulassung DEKRA KEMA | - | 2.39MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.06kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.60kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 60.79kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 58.67kB | TIF |
| Maßbilder_TIF | - | 15.36kB | TIF |
| Maßbilder | - | 17.03kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.14MB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 155.26kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 372.31kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 1.06MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 137.59kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.031.3858.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun Höhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen