Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST16I5/4S B1 ZT6S L BR
Artikelnr. 46.051.4551.4
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
46.051.4551.4
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST16I5/4S B1 ZT6S L BR
|
|
EAN
|
4049088290053
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
318 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
288 mm
|
|
Höhe verpackt
|
125 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
3430 g
|
|
Volumen verpackt
|
11448 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
32.3 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
114.48 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V / 120 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
120 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.75 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
signalbraun
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3, 4
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
8002
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
13 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
7.1 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
25 mm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
16 A
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
22 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
22 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V2
|
|
UL-Klassifikation Zugentlasung
|
UL-V0
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.174 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
81 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
24.9 mm
|
|
Höhe
|
24.9 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.563.9053.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 06.563.9153.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.050.1251.4 | Verteiler RST16I4V 2P1 TGVGL BR |
|
|
| 46.052.M0L1.4 | Geräteanschluss RST16I5/4 2 D03 LMBR |
|
|
| 46.052.M051.4 | Geräteanschluss RST16I5/4 S D03 LMBR |
|
|
| 46.050.0151.4 | Verteiler RST16I4B 3P1 F G V BR |
|
|
| 46.052.4551.4 | Steckverbinder RST16I5/4S S1 ZT6S L BR |
|
|
| 46.052.5051.4 | Geräteanschluss RST16I5/4S S1 M03 L BR |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 175.80kB | |
|
|
- | 2.70kB | X81 |
|
|
- | 2.53kB | X81 |
|
|
- | 12.19kB | DOCX |
|
|
- | 806.00B | TXT |
|
|
- | 685.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 113.80kB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 616.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.98kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 117.31kB | |
|
|
- | 115.33kB | TIF |
|
|
- | 6.44MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 608.58kB | |
|
|
- | 130.21kB | STP |
|
|
- | 444.11kB | IGS |
|
|
- | 127.59kB | JT |
Händler
Artikelnr. 46.051.4551.4
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun