Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST16I5/4S S1 ZT6S L BR
Artikelnr. 46.052.4551.4
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
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
| Artikelnummer | 46.052.4551.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST16I5/4S S1 ZT6S L BR |
| EAN | 4049088290084 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 318 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 288 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2960 g |
| Volumen verpackt | 11448 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 27.6 g |
| Volumen Einzelteil | 114.48 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.75 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 7.1 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 25 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 22 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 22 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
| UL-Klassifikation Zugentlasung | UL-V0 |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
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
| Brandlast | 0.147 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 74 mm |
|---|---|
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 24 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.563.9353.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 06.563.9253.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.051.5051.4 | Geräteanschluss RST16I5/4S B1 M03 L BR | | |
| 46.050.0151.4 | Verteiler RST16I4B 3P1 F G V BR | | |
| 46.051.M0L1.4 | Geräteanschluss RST16I5/4 1 D03HLMBR | | |
| 46.051.M051.4 | Geräteanschluss RST16I5/4 B D03HLMBR | | |
| 46.050.1251.4 | Verteiler RST16I4V 2P1 TGVGL BR | | |
| 46.051.4551.4 | Steckverbinder RST16I5/4S B1 ZT6S L BR | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 167.50kB | |
| | - | 2.71kB | X81 |
| | - | 2.53kB | X81 |
| | - | 12.19kB | DOCX |
| | - | 687.00B | TXT |
| | - | 808.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 113.80kB | |
| | - | 616.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.30kB |
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
| | - | 111.05kB | |
| | - | 108.98kB | TIF |
| | - | 6.74MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 667.61kB | |
| | - | 114.97kB | STP |
| | - | 586.41kB | IGS |
| | - | 96.42kB | JT |
Händler
Artikelnr. 46.052.4551.4
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen