Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST16I5/4S S1 ZT5 GL
Artikelnr. 46.052.4154.0
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 10 - 14,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
46.052.4154.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST16I5/4S S1 ZT5 GL
|
|
EAN
|
4049088579257
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
318 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
288 mm
|
|
Höhe verpackt
|
125 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
2974 g
|
|
Volumen verpackt
|
11448 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
27.6 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
114.48 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.75 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lichtgrau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3, PE
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
lichtgrau
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7035
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
14.5 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
10 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
25 mm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.171 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Breite
|
27 mm
|
|---|---|
|
Höhe
|
27 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.563.9353.0 | Verschlussstück für Stecker GL |
|
|
| 06.563.9253.0 | Verschlussstück für Stecker GL |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.050.1254.0 | Verteiler RST16I4V 2P1 TGVG GL |
|
|
| 46.051.5054.0 | Geräteanschluss RST16I5/4S B1 M03 GL |
|
|
| 46.051.M0L1.0 | Geräteanschluss RST16I5/4 1 D03H MGL |
|
|
| 46.051.4154.0 | Steckverbinder RST16I5/4S B1 ZT5 GL |
|
|
| 46.051.M054.0 | Geräteanschluss RST16I5/4 B D03H MGL |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 68.43kB | |
|
|
- | 2.53kB | X81 |
|
|
- | 2.70kB | X81 |
|
|
- | 687.00B | TXT |
|
|
- | 805.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 113.80kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.30kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 621.14kB | |
|
|
- | 287.94kB | STP |
|
|
- | 947.72kB | IGS |
|
|
- | 202.13kB | JT |
Händler
Artikelnr. 46.052.4154.0
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 10 - 14,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau