Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I2F B23ZRYS L BR0
Artikelnr. 96.021.0351.4
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.021.0351.4
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST20I2F B23ZRYS L BR0
|
|
EAN
|
4049088023620
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
408 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
272 mm
|
|
Höhe verpackt
|
248 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
5885 g
|
|
Volumen verpackt
|
27522 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
55.05 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
275.22 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V / 120 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
120 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.8 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
signalbraun
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
8002
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
14 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
10 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
2
|
|
Abmantellänge
|
42 mm
|
|
Abisolierlänge
|
14.5 mm
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max.
|
1.5 mm²
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
20 A
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
20 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
20 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Federkraftanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.513 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
97 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
59 mm
|
|
Höhe
|
38 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,5-10 |
|
|
| 99.414.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 95.101.1300.0 | Presswerkzeug 0,08 - 10 mm² |
|
|
| 06.502.4300.0 | Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
|
|
| 06.600.3727.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,75-12 |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 06.600.3927.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1,5-12 |
|
|
| 06.600.3627.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1-12 |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.020.0151.4 | Verteiler RST20I2V 3P1 F V L BR0 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 154.43kB | |
|
|
- | 2.53kB | X81 |
|
|
- | 2.71kB | X81 |
|
|
- | 13.74kB | DOCX |
|
|
- | 688.00B | TXT |
|
|
- | 814.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 226.83kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 99.22kB | |
|
|
- | 97.13kB | TIF |
|
|
- | 31.82kB | |
|
|
- | 30.04kB | TIF |
|
|
- | 6.27MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 96.021.0351.4
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun