Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I7S S1 YR1 SW
Artikelnr. 96.074.4053.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 7, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 96.074.4053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I7S S1 YR1 SW |
| EAN | 4049088424328 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6036 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 56.56 g |
| Volumen Einzelteil | 237.99 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.65 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 10 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 6 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 25 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 20 AWG |
|---|---|
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
| UL-Klassifikation Zugentlasung | UL-V2 |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
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
| Brandlast | 0.351 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 71 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 63.8 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 99.591.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| Z5.569.5353.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.071.6353.1 | Geräteanschluss RST20I7S B1 M02V SW | | |
| 9L.071.6253.1 | Geräteanschluss RST20I7S 11 M01V SW | | |
| 96.071.6053.1 | Geräteanschluss RST20I7S B1 M00V SW | | |
| 9L.071.6153.1 | Geräteanschluss RST20I7S 11 M03V SW | | |
| 96.075.6153.1 | Geräteanschluss RST20I7S B1 M13V SW | | |
| 96.071.4053.1 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZR1 SW | | |
| 96.073.6253.1 | Geräteanschluss RST20I7S B1 M90V SW | | |
| 9L.071.6053.1 | Geräteanschluss RST20I7S 11 M00V SW | | |
| 96.071.6153.1 | Geräteanschluss RST20I7S B1 M03V SW | | |
| 9L.071.4053.1 | Steckverbinder RST20I7S 11 ZR1 SW | | |
| 96.071.6253.1 | Geräteanschluss RST20I7S B1 M01V SW | | |
| 96.073.6053.1 | Geräteanschluss RST20I7S B1 M90V SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 151.11kB | |
| | - | 2.71kB | X81 |
| | - | 2.54kB | X81 |
| | - | 819.00B | TXT |
| | - | 697.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB |
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
| | - | 91.18kB | |
| | - | 89.21kB | TIF |
| | - | 9.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 773.54kB | |
| | - | 802.38kB | STP |
| | - | 2.30MB | IGS |
| | - | 531.62kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.074.4053.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 7, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen