Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I7S B1 ZR1 SW
Artikelnr. 96.071.4053.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 7, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.071.4053.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST20I7S B1 ZR1 SW
|
|
EAN
|
4049088423840
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
304 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
256 mm
|
|
Höhe verpackt
|
202 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
6000 g
|
|
Volumen verpackt
|
15720 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
50.9 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
157.2 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.65 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
10 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
6 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
25 mm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Technische Daten UL
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
20 AWG
|
|---|---|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V2
|
|
UL-Klassifikation Zugentlasung
|
UL-V2
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.324 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
84 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
34.6 mm
|
|
Höhe
|
34.6 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.589.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| Z5.569.5253.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 06.562.8753.0 | Handentriegelung RST20i7 BG |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.072.6353.1 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M02V SW |
|
|
| 96.074.4053.1 | Steckverbinder RST20I7S S1 YR1 SW |
|
|
| 96.072.4053.1 | Steckverbinder RST20I7S S1 ZR1 SW |
|
|
| 9L.072.6153.1 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M03V SW |
|
|
| 96.074.6053.1 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M90V SW |
|
|
| 96.074.6253.1 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M91V SW |
|
|
| 96.072.6053.1 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M00V SW |
|
|
| 9L.072.6253.1 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M01V SW |
|
|
| 96.076.6153.1 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M13V SW |
|
|
| 96.072.6253.1 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M01V SW |
|
|
| 96.072.6153.1 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M03V SW |
|
|
| 9L.072.6053.1 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M00V SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 169.80kB | |
|
|
- | 2.70kB | X81 |
|
|
- | 2.53kB | X81 |
|
|
- | 13.71kB | DOCX |
|
|
- | 687.00B | TXT |
|
|
- | 809.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 0.96MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 107.92kB | |
|
|
- | 105.91kB | TIF |
|
|
- | 10.38MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 859.81kB | |
|
|
- | 785.54kB | STP |
|
|
- | 2.27MB | IGS |
|
|
- | 503.83kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.071.4053.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 7, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz