Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Produktsicherheit (PSIRT) Downloads
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
03 SICHERHEITSKONZEPT – 
DER FAHRPLAN ZUR NORMKONFORMEN MASCHINE

Das Sicherheitskonzept ist ein essenzieller Schritt, um Schutzmaßnahmen zu planen, die normgerecht und produktivitätsfördernd sind. Aufbauend auf der Risikobeurteilung wird der erforderliche Performance Level (PLr) für jede Gefahrenstelle definiert und ein umfassendes Konzept gemäß EN ISO 13849-1 entwickelt.

Mit Wieland als Partner profitieren Sie von Expertenwissen, das Ihnen hilft, Sicherheitsmaßnahmen effizient zu planen und gleichzeitig die Produktivität Ihrer Maschine zu sichern.

Ziel:

Entwicklung eines detaillierten Sicherheitskonzepts auf Basis der Risikobeurteilung, um Gefahrenstellen gemäß EN ISO 13849-1 normgerecht abzusichern.

Beschreibung:

Nach der Risikobeurteilung folgt die Erstellung eines Sicherheitskonzepts, das die Grundlage für die technische Umsetzung der Schutzmaßnahmen bildet. Hier wird das erforderliche PL r (Performance Level required) für jede Gefahrenstelle bestimmt. Darauf basierend werden konkrete Maßnahmen zur Risikominderung definiert – immer mit dem Ziel: Sicherheit bei gleichbleibend hoher Produktivität.

Zielgruppe:

  • Konstrukteure/Entwickler: Umsetzung technischer Schutzmaßnahmen basierend auf dem Sicherheitskonzept.
     
  • Sicherheitsingenieure: Bewertung des Performance Levels und Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen.
     
  • Betriebsleiter/Produktionsexperten: Sicherstellung, dass Sicherheitsmaßnahmen produktivitätsfreundlich implementiert werden.

⚙️ HERAUSFORDERUNGEN & PROBLEME

  • Komplexität bei der Ableitung des Performance Levels (PLr):
    Die Ermittlung des erforderlichen Performance Levels (PLr) für jede Gefahrenstelle auf Basis der Risikobeurteilung erfordert ein fundiertes Verständnis der Norm EN ISO 13849-1. Fehler in diesem Schritt können dazu führen, dass Schutzmaßnahmen nicht ausreichend sind oder überdimensioniert werden.
     
  • Normgerechte Gestaltung des Sicherheitskonzepts:
    Die Entwicklung eines normkonformen Sicherheitskonzepts, das alle konstruktiven und sicherheitstechnischen Schutzmaßnahmen berücksichtigt, ist zeitaufwendig und erfordert tiefgehendes Fachwissen. Viele Unternehmen kämpfen hier mit Unsicherheiten bei der Auswahl der richtigen Maßnahmen.
     
  • Integration in die Produktivität:
    Sicherheitsmaßnahmen können oft als Hindernis für einen reibungslosen Produktionsablauf wahrgenommen werden. Die Herausforderung liegt darin, Sicherheitslösungen so zu gestalten, dass sie sowohl den normativen Anforderungen als auch den Anforderungen an die Produktivität gerecht werden.

🔧 WIE WIR HELFEN KÖNNEN

  • Erstellung des Sicherheitskonzepts: 
    Wir entwickeln ein individuelles Konzept für Ihre Maschine, inklusive der Definition des erforderlichen Performance Levels.
     
  • Beratung zu Schutzmaßnahmen: 
    Unsere Experten geben konkrete Empfehlungen zu normgerechten Maßnahmen, die gleichzeitig die Effizienz Ihrer Prozesse unterstützen.
     
  • Workshops und Schulungen: 
    Wir schulen Ihr Team zu EN ISO 13849-1 und zeigen Ihnen, wie Sie Sicherheitskonzepte praxisnah umsetzen können.
Benötigen Sie Unterstützung bei diesem Schritt?
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Zum Kontakt

WISSEN, DAS SIE WEITERBRINGT

Webinar und Whitepaper – Ihr perfektes Duo für fundiertes Wissen und praktische Umsetzung.

WHITEPAPER Zum Thema:
Optoelektronische Schutzeinrichtungen 
richtig und sicher einsetzen

In unserem Whitepaper erfahren Sie, wie optoelektronische Schutzeinrichtungen, wie Sicherheitslichtgitter, optimalen Schutz und effiziente Abläufe in der Industrie gewährleisten. Entdecken Sie smarte Funktionen wie Muting und erhalten Sie wertvolle Tipps zur Wartung und Prüfung der Systeme.

Whitepaper ansehen

WEBINAR-Highlight:
Auswahl der passenden normenkonformen Sicherheitskomponenten für Ihre Maschine

Die Wahl der passenden Sicherheitskomponenten ist entscheidend für die Erstellung eines effektiven und zuverlässigen Sicherheitskonzepts. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie es Ihnen gelingt, ein sicheres Konzept aufzustellen und normenkonform umzusetzen.

Webinarinhalte ansehen

CONSULTING SERVICES

Fachwissen auf Abruf – für eine sichere und normenkonforme Zukunft.

Bezeichnung

Zielgruppe

Beschreibung

 
CE-Konformitätsbewertung nach MaschinenrichtlinienBetreiberDurch unsere Überprüfung der CE-Konformität Ihrer Maschinen erhalten Sie die Gewissheit, dass diese den Anforderungen entsprechen und Ihre Produktion rechtssicher ist.Mehr erfahren
Beratertag zur Maschinensicherheit vor OrtHersteller & BetreiberUnsere Experten besuchen Ihren Betrieb vor Ort und beraten Sie zur Optimierung der Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen, damit Sie sicher und zuverlässig produzieren können.Mehr erfahren
Prüfung auf wesentliche Veränderung von MaschinenBetreiberWir prüfen regelmäßig Ihre Maschinen auf wesentliche Veränderungen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und Ihre Betriebsabläufe nicht beeinträchtigen.Mehr erfahren
Gefährdungsbeurteilung von Maschinen für BetreiberBetreiberDurch unsere umfassende Gefährdungsbeurteilung erhalten Sie wertvolle Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit Ihrer Maschinen und reduzieren das Risiko von Unfällen.Mehr erfahren
Erstellung des Sicherheitskonzepts nach EN ISO 13849-1Hersteller & BetreiberUnsere Erstellung des individuellen Sicherheitskonzepts sichert die Betriebssicherheit Ihrer Maschinen und erfüllt die Anforderungen der EN ISO 13849-1.Mehr erfahren
Beratung, die Sicherheit schafft – 
Entdecken Sie unser gesamtes Angebot!
Alle Consulting Services ansehen

SCHULUNGEN

Stärken Sie Ihre Unabhängigkeit und bauen Sie langfristig Expertise auf.

Kurs

Beschreibung

Zertifizierung

 
Zertifizierter Sicherheitsexperte - Elektrik3-tägiger Kurs mit Fokus auf elektrische Sicherheit & CE-Prozess. Abschluss mit TÜV-Prüfung.✅ TÜV-ZertifiziertMehr erfahren
Auffrischungsseminar – Zertifizierter SicherheitsexperteUnser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zertifizierung zu erneuern.✅ TÜV-ZertifiziertMehr erfahren
Certified Functional Safety Expert (CFSE) for Electrical and Fluid Power SystemsUmfassende Schulung für elektrische & fluidtechnische Sicherheitssysteme.✅ Internationale ZertifizierungMehr erfahren
Umbau von Altmaschinen und die wesentliche VeränderungIn diesem Kurs lernen Sie, wie Sie den Umbau von Altmaschinen im vorhandenen Maschinenpark durchführen können.✅ Wieland SchulungszertifikatMehr erfahren
Berechnung komplexer Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-1Im Seminar werden Verfahren zur Modellierung und Berechnung von Sicherheitsfunktionen gemäß EN ISO 13849-1 behandelt, die von den im Standard aufgezeigten Strukturen abweichen.✅ Wieland SchulungszertifikatMehr erfahren
Schulungen für Ihre Expertise – Jetzt Wissen vertiefen!
Zum Schulungsangebot

DOWNLOADS

PRAXISHANDBUCH 
FUNKTIONALE SICHERHEIT

Unser Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bietet Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen Ihnen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

KONTAKT

Holen Sie sich Unterstützung für Ihren CE-Prozess

Ob bei einem einzelnen Schritt oder durchgängiger Unterstützung: Mit Wieland an Ihrer Seite meistern Sie den gesamten CE-Kennzeichnungsprozess. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!

Zum Kontakt-Formular
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
Zum Rückruf-Service

IHRE ORIENTIERUNG 
IM CE-PROZESS

Sie befinden sich aktuell bei Schritt 03 Sicherheitskonzept. 

Aufbauend auf der Risikobeurteilung ist dies der entscheidende Schritt, um Schutzmaßnahmen zu planen, die den normativen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig die Produktivität Ihrer Maschine unterstützen.

01 Recherche

Der erste Schritt zur CE-Kennzeichnung: Identifikation aller relevanten Normen und Richtlinien für Ihren Maschinentyp.

Mehr erfahren

02 Risikobeurteilung

Gefährdungen systematisch analysieren und Risiken bewerten, um die Grundlage für das Sicherheitskonzept zu schaffen.

Mehr erfahren

04 Safety Engineering

Umsetzung der technischen Schutzmaßnahmen und Entwicklung sicherheitsrelevanter Software basierend auf dem Konzept.

Mehr erfahren

03 Sicherheitskonzept

Entwicklung eines normgerechten Sicherheitskonzepts, das Schutzmaßnahmen definiert und produktivitätsfördernd integriert.

Mehr erfahren

05 Verifikation

Systematische Prüfung, ob die Schutzmaßnahmen alle Anforderungen des Performance Levels erfüllen.

Mehr erfahren

07 Dokumentation

Zusammenführung aller Nachweise und Berichte, um die CE-Konformität zu dokumentieren und rechtlich abzusichern.

Mehr erfahren

09 Inspektion

Regelmäßige Überprüfung und Nachlaufwegmessung, um langfristige Sicherheit und Normenkonformität zu gewährleisten.

Mehr erfahren

06 Validierung

Praktische Überprüfung der Schutzmaßnahmen direkt an der Maschine, um die Funktionalität sicherzustellen.

Mehr erfahren

08 Bewertung & Abschlussbericht

Erstellung eines umfassenden Abschlussberichts, der die Ergebnisse bewertet und Optimierungspotenziale aufzeigt.

Mehr erfahren