Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Produktsicherheit (PSIRT) Downloads
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
02 RISIKOBEURTEILUNG – 
DIE GRUNDLAGE FÜR SICHERHEIT UND NORMENKONFORMITÄT

Die Risikobeurteilung ist ein zentraler Schritt im CE-Prozess, bei dem alle potenziellen Gefährdungen einer Maschine systematisch analysiert und bewertet werden. Dabei werden Risiken identifiziert, priorisiert und entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung definiert. Dieser Schritt bildet die Grundlage für die Entwicklung eines normenkonformen Sicherheitskonzepts und sorgt für die langfristige Sicherheit und Effizienz Ihrer Maschine. 

Mit Wieland an Ihrer Seite stellen Sie sicher, dass dieser Prozess präzise und vollständig durchgeführt wird.

Ziel:

Identifikation, Bewertung und Dokumentation aller potenziellen Gefährdungen, die mit der Maschine verbunden sind, gemäß der EN ISO 12100. Dies bildet die Grundlage für die Entwicklung eines normenkonformen Sicherheitskonzeptes.

Beschreibung:

In diesem Schritt werden alle Gefährdungen identifiziert, die während des gesamten Lebenszyklus der Maschine auftreten können – von der Montage über den Betrieb bis zur Wartung. Basierend auf dieser Analyse werden Maßnahmen definiert, um die Risiken auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für das Maschinendesign und das Sicherheitskonzept.

Zielgruppe:

  • Konstrukteure/Entwickler: Verantwortlich für die technische Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen.
     
  • Sicherheitsingenieure: Durchführung der Risikobeurteilung und Definition von Risikominderungsmaßnahmen.
     
  • CE-Koordinatoren: Integration der Risikobewertung in den CE-Prozess und Sicherstellung der Normenkonformität.

⚙️ HERAUSFORDERUNGEN & PROBLEME

  • Komplexität der Gefährdungsanalyse:
    Für viele Unternehmen ist es schwierig, alle relevanten Gefährdungen systematisch zu identifizieren und die Anforderungen der EN ISO 12100 vollständig zu erfüllen. Oft werden kritische Gefährdungen übersehen, insbesondere in den unterschiedlichen Lebensphasen der Maschine.
     
  • Unsicherheiten bei der Risikobewertung:
    Die Bewertung der Risiken nach dem Prinzip „Risiko = Schwere der Verletzung × Häufigkeit des Auftretens × Möglichkeit zur Vermeidung“ erfordert fundiertes Fachwissen. Fehlende Erfahrung kann zu Fehleinschätzungen und unzureichenden Schutzmaßnahmen führen.
     
  • Fehlende oder unvollständige Dokumentation:
    Die Ergebnisse der Risikobeurteilung, inklusive der definierten Risikominderungsmaßnahmen, werden oft nicht vollständig dokumentiert. Dies kann später im CE-Prozess zu Verzögerungen oder Nacharbeiten führen, da die Dokumentation essenzieller Bestandteil der CE-Konformitätserklärung ist.

🔧 WIE WIR HELFEN KÖNNEN

  • Detaillierte Risikoanalyse: 
    Wir identifizieren und bewerten Gefährdungen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen effektive Risikominderungsmaßnahmen.
     
  • Schulungen zur EN ISO 12100: 
    Wir schulen Ihr Team zu den Anforderungen der Norm und vermitteln praxisorientiertes Wissen zur Risikobeurteilung.
Benötigen Sie Unterstützung bei diesem Schritt?
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Zum Kontakt

WISSEN, DAS SIE WEITERBRINGT

Webinar und Whitepaper – Ihr perfektes Duo für fundiertes Wissen und praktische Umsetzung.

WEBINAR-Highlight:
Die Risikobeurteilung – effizient und praxisnah zur normenkonformen Sicherheit Ihrer Maschine

Eine effektive Risikobeurteilung ist die wichtigste Grundlage für eine sichere und normenkonforme Maschinenkonzeption. ​

In unserem kostenlosen Webinar erfahren Sie deshalb alles, was Sie wissen müssen, um die Sicherheitsrisiken Ihrer Maschinen unter Einhaltung internationaler Standards korrekt einzuschätzen.​

Webinarinhalte ansehen

WEITERE WEBINARAUFZEICHNUNGEN PASSEND ZUM THEMA

CONSULTING SERVICES

Fachwissen auf Abruf – für eine sichere und normenkonforme Zukunft.

Bezeichnung

Zielgruppe

Beschreibung

 
Beratertag zur Maschinensicherheit vor OrtHersteller & BetreiberUnsere Experten besuchen Ihren Betrieb vor Ort und beraten Sie zur Optimierung der Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen, damit Sie sicher und zuverlässig produzieren können.Mehr erfahren
Risikobeurteilung von Maschinen nach DIN EN ISO 12100Hersteller & BetreiberDurch die Durchführung einer Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100, erhalten Sie einen Überblick über die Risiken Ihrer Maschinen und können gezielte Maßnahmen ergreifen, um diese zu reduzieren.Mehr erfahren
Prüfung auf wesentliche Veränderung von MaschinenBetreiberWir prüfen regelmäßig Ihre Maschinen auf wesentliche Veränderungen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und Ihre Betriebsabläufe nicht beeinträchtigen.Mehr erfahren
Gefährdungsbeurteilung von Maschinen für BetreiberBetreiberDurch unsere umfassende Gefährdungsbeurteilung erhalten Sie wertvolle Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit Ihrer Maschinen und reduzieren das Risiko von Unfällen.Mehr erfahren
Beratung, die Sicherheit schafft – 
Entdecken Sie unser gesamtes Angebot!
Alle Consulting Services ansehen

SCHULUNGEN

Stärken Sie Ihre Unabhängigkeit und bauen Sie langfristig Expertise auf.

Kurs

Beschreibung

Zertifizierung

 
Zertifizierter Sicherheitsexperte - Elektrik3-tägiger Kurs mit Fokus auf elektrische Sicherheit & CE-Prozess. Abschluss mit TÜV-Prüfung.✅ TÜV-ZertifiziertMehr erfahren
Auffrischungsseminar – Zertifizierter SicherheitsexperteUnser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zertifizierung zu erneuern.✅ TÜV-ZertifiziertMehr erfahren
Certified Functional Safety Expert (CFSE) for Electrical and Fluid Power SystemsUmfassende Schulung für elektrische & fluidtechnische Sicherheitssysteme.✅ Internationale ZertifizierungMehr erfahren
Grundlagen der funktionalen SicherheitEinführung in rechtliche & normative Grundlagen zur Bewertung der funktionalen Sicherheit.✅ Wieland SchulungszertifikatMehr erfahren
Umbau von Altmaschinen und die wesentliche VeränderungIn diesem Kurs lernen Sie, wie Sie den Umbau von Altmaschinen im vorhandenen Maschinenpark durchführen können.✅ Wieland SchulungszertifikatMehr erfahren
Schulungen für Ihre Expertise – Jetzt Wissen vertiefen!
Zum Schulungsangebot

PRAXISHANDBUCH 
FUNKTIONALE SICHERHEIT

Unser Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bietet Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen Ihnen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

KONTAKT

Holen Sie sich Unterstützung für Ihren CE-Prozess

Ob bei einem einzelnen Schritt oder durchgängiger Unterstützung: Mit Wieland an Ihrer Seite meistern Sie den gesamten CE-Kennzeichnungsprozess. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!

Zum Kontakt-Formular
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
Zum Rückruf-Service

IHRE ORIENTIERUNG 
IM CE-PROZESS

Sie befinden sich aktuell bei Schritt 02 Risikobeurteilung. 

Aufbauend auf der Recherche ist dies der nächste wichtige Schritt, um Gefährdungen zu analysieren und Risiken systematisch zu bewerten. Dieser Schritt ist essenziell für die Entwicklung eines Sicherheitskonzepts und die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschine.

01 Recherche

Der erste Schritt zur CE-Kennzeichnung: Identifikation aller relevanten Normen und Richtlinien für Ihren Maschinentyp.

Mehr erfahren

02 Risikobeurteilung

Gefährdungen systematisch analysieren und Risiken bewerten, um die Grundlage für das Sicherheitskonzept zu schaffen.

Mehr erfahren

04 Safety Engineering

Umsetzung der technischen Schutzmaßnahmen und Entwicklung sicherheitsrelevanter Software basierend auf dem Konzept.

Mehr erfahren

03 Sicherheitskonzept

Entwicklung eines normgerechten Sicherheitskonzepts, das Schutzmaßnahmen definiert und produktivitätsfördernd integriert.

Mehr erfahren

05 Verifikation

Systematische Prüfung, ob die Schutzmaßnahmen alle Anforderungen des Performance Levels erfüllen.

Mehr erfahren

07 Dokumentation

Zusammenführung aller Nachweise und Berichte, um die CE-Konformität zu dokumentieren und rechtlich abzusichern.

Mehr erfahren

09 Inspektion

Regelmäßige Überprüfung und Nachlaufwegmessung, um langfristige Sicherheit und Normenkonformität zu gewährleisten.

Mehr erfahren

06 Validierung

Praktische Überprüfung der Schutzmaßnahmen direkt an der Maschine, um die Funktionalität sicherzustellen.

Mehr erfahren

08 Bewertung & Abschlussbericht

Erstellung eines umfassenden Abschlussberichts, der die Ergebnisse bewertet und Optimierungspotenziale aufzeigt.

Mehr erfahren