Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Produktsicherheit (PSIRT) Downloads
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
05 VERIFIKATION – 
SICHERHEIT AUF DEN PRÜFSTAND STELLEN

Die Verifikation ist ein entscheidender Schritt im CE-Prozess, um sicherzustellen, dass alle implementierten Schutzmaßnahmen und Sicherheitsfunktionen den definierten Anforderungen entsprechen. Dieser Schritt überprüft systematisch, ob der erforderliche Performance Level (PLr) erreicht wird und ob die sicherheitsrelevante Software korrekt umgesetzt wurde. 

Mit Wieland an Ihrer Seite profitieren Sie von normgerechten Prüfmethoden und standardisierten Tools wie SISTEMA, um die Verifikation effizient und präzise durchzuführen. So legen Sie den Grundstein für einen sicheren und rechtskonformen Betrieb Ihrer Maschine.

Ziel:

Überprüfung der technischen Schutzmaßnahmen auf korrekte Implementierung und Einhaltung des erforderlichen Performance Levels gemäß EN ISO 13849-1.

Beschreibung:

In der Verifikationsphase wird sichergestellt, dass alle technischen Schutzmaßnahmen ordnungsgemäß umgesetzt wurden und die festgelegten Anforderungen erfüllen. Unsere Experten überprüfen dabei die Übereinstimmung mit dem im Sicherheitskonzept definierten Performance Level und stellen sicher, dass alle Funktionen zuverlässig arbeiten.

Zielgruppe:

  • Sicherheitsingenieure: Durchführung der Verifikationsprüfungen und Bewertung der Sicherheitsfunktionen.
     
  • CE-Koordinatoren: Dokumentation der Verifikationsergebnisse für die CE-Konformitätserklärung.
     
  • Konstrukteure/Entwickler: Unterstützung bei der Nachbesserung von Schutzmaßnahmen, falls notwendig.

⚙️ HERAUSFORDERUNGEN & PROBLEME

  • Fehlende Transparenz bei der Überprüfung des Performance Levels:
    Die Verifikation erfordert eine detaillierte Überprüfung aller Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass der erforderliche Performance Level (PLr) erreicht wird. Häufig fehlt es an klaren Prozessen oder geeigneten Prüfmethoden, was zu Unsicherheiten und Fehlern führen kann.
     
  • Komplexität der Softwareprüfung:
    Die systematische Prüfung sicherheitsrelevanter Software stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Ohne geeignete Tools oder Erfahrung werden oft Implementierungsfehler nicht erkannt, was die Sicherheit gefährden kann.
     
  • Effizienz und Normenkonformität:
    Die Nutzung standardisierter Tools wie SISTEMA zur Verifikation ist nicht immer etabliert. Ohne solche Tools ist der Prozess oft zeitaufwändig und fehleranfällig, was die Einhaltung der Normen erschwert.

🔧 WIE WIR HELFEN KÖNNEN

  • Verifikationsprüfung durch Experten: 
    Unsere Fachkräfte führen die Verifikation Ihrer Schutzmaßnahmen durch und gewährleisten die normgerechte Umsetzung.
     
  • Seminare und Schulungen: 
    Wir vermitteln Wissen zur Validierung sicherheitsrelevanter Software, zur Berechnung komplexer Sicherheitsfunktionen mit SISTEMA und zu den Grundlagen der funktionalen Sicherheit.
     
  • Persönliche Betreuung: 
    Wir begleiten Sie durch den gesamten Verifikationsprozess und unterstützen bei der Dokumentation der Ergebnisse für die CE-Konformitätserklärung.
Benötigen Sie Unterstützung bei diesem Schritt?
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Zum Kontakt

WISSEN, DAS SIE WEITERBRINGT

Webinar und Whitepaper – Ihr perfektes Duo für fundiertes Wissen und praktische Umsetzung.

BEVORSTEHENDES WEBINAR: Verifikation – Entwurf von Sicherheitsfunktionen mit SISTEMA​

Sie möchten Ihre Sicherheitsfunktionen schnell, effizient und normenkonform entwerfen?

Dann ist unser kostenloses Webinar die perfekte Gelegenheit für Sie! In dieser praxisorientierten Session erfahren Sie, wie Sie mit SISTEMA den Entwurf und die Verifikation von Sicherheitsfunktionen im Schritt 5 des CE-Prozesses erfolgreich und unkompliziert umsetzen – und dabei die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Nutzen Sie diese Chance, Ihr Wissen zu folgenden Themen zu erweitern

Webinarinhalte ansehen

CONSULTING SERVICES

Fachwissen auf Abruf – für eine sichere und normenkonforme Zukunft.

Bezeichnung

Zielgruppe

Beschreibung

 
Beratertag zur Maschinensicherheit vor OrtHersteller & BetreiberUnsere Experten besuchen Ihren Betrieb vor Ort und beraten Sie zur Optimierung der Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen, damit Sie sicher und zuverlässig produzieren können.Mehr erfahren
CE-Konformitätsbewertung nach MaschinenrichtlinienBetreiberDurch unsere Überprüfung der CE-Konformität Ihrer Maschinen erhalten Sie die Gewissheit, dass diese den Anforderungen entsprechen und Ihre Produktion rechtssicher ist.Mehr erfahren
Verifikation nach EN ISO 13849-1Hersteller & BetreiberDurch unsere Verifikation Ihres Sicherheitskonzepts nach EN ISO 13849-1 stellen wir sicher, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen den geltenden Anforderungen entsprechen und Ihre Produktion sicher ist.Mehr erfahren
Beratung, die Sicherheit schafft – 
Entdecken Sie unser gesamtes Angebot!
Alle Consulting Services ansehen

SCHULUNGEN

Stärken Sie Ihre Unabhängigkeit und bauen Sie langfristig Expertise auf.

Kurs

Beschreibung

Zertifizierung

 
Zertifizierter Sicherheitsexperte - Elektrik3-tägiger Kurs mit Fokus auf elektrische Sicherheit & CE-Prozess. Abschluss mit TÜV-Prüfung.✅ TÜV-ZertifiziertMehr erfahren
Auffrischungsseminar – Zertifizierter SicherheitsexperteUnser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zertifizierung zu erneuern.✅ TÜV-ZertifiziertMehr erfahren
Certified Functional Safety Expert (CFSE) for Electrical and Fluid Power SystemsUmfassende Schulung für elektrische & fluidtechnische Sicherheitssysteme.✅ Internationale ZertifizierungMehr erfahren
Entwurf von Sicherheitsfunktionen und Berechnung mit SistemaIn diesem Kurs lernen Sie, die Sicherheit der eigenen Maschine nach EN ISO 13849-1 mittels SISTEMA zu modellieren und zu bewerten.✅ Wieland SchulungszertifikatMehr erfahren
Schulungen für Ihre Expertise – Jetzt Wissen vertiefen!
Zum Schulungsangebot

DOWNLOADS

PRAXISHANDBUCH 
FUNKTIONALE SICHERHEIT

Unser Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bietet Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen Ihnen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

KONTAKT

Holen Sie sich Unterstützung für Ihren CE-Prozess

Ob bei einem einzelnen Schritt oder durchgängiger Unterstützung: Mit Wieland an Ihrer Seite meistern Sie den gesamten CE-Kennzeichnungsprozess. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!

Zum Kontakt-Formular
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
Zum Rückruf-Service

01 Recherche

Der erste Schritt zur CE-Kennzeichnung: Identifikation aller relevanten Normen und Richtlinien für Ihren Maschinentyp.

Mehr erfahren

02 Risikobeurteilung

Gefährdungen systematisch analysieren und Risiken bewerten, um die Grundlage für das Sicherheitskonzept zu schaffen.

Mehr erfahren

04 Safety Engineering

Umsetzung der technischen Schutzmaßnahmen und Entwicklung sicherheitsrelevanter Software basierend auf dem Konzept.

Mehr erfahren

03 Sicherheitskonzept

Entwicklung eines normgerechten Sicherheitskonzepts, das Schutzmaßnahmen definiert und produktivitätsfördernd integriert.

Mehr erfahren

05 Verifikation

Systematische Prüfung, ob die Schutzmaßnahmen alle Anforderungen des Performance Levels erfüllen.

Mehr erfahren

07 Dokumentation

Zusammenführung aller Nachweise und Berichte, um die CE-Konformität zu dokumentieren und rechtlich abzusichern.

Mehr erfahren

09 Inspektion

Regelmäßige Überprüfung und Nachlaufwegmessung, um langfristige Sicherheit und Normenkonformität zu gewährleisten.

Mehr erfahren

06 Validierung

Praktische Überprüfung der Schutzmaßnahmen direkt an der Maschine, um die Funktionalität sicherzustellen.

Mehr erfahren

08 Bewertung & Abschlussbericht

Erstellung eines umfassenden Abschlussberichts, der die Ergebnisse bewertet und Optimierungspotenziale aufzeigt.

Mehr erfahren