Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Produktsicherheit (PSIRT) Downloads
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
wipos plan

Control & Monitoring für Ihre DC-USV-Systeme

Ohne Umwege zum Download

EFFIZIENT PARAMETRIEREN - SICHER ÜBERWACHEN - VORAUSSCHAUEND WARTEN

Ob Applikationsingenieur, Instandhalter oder Systemintegrator – wipos PLAN unterstützt Sie genau dort, wo es zählt:
bei der konsequenten Überwachung und Dokumentation Ihrer DC-USV-Anwendungen – von der Eingangsspannung über den Batteriestatus bis zur Lastversorgung. Konfigurieren, überwachen und analysieren Sie Ihre wipos UPS20 Systeme zentral – von der ersten Inbetriebnahme bis zur vorausschauenden Wartung. wipos PLAN verbindet DC-USV, Batterie und Applikation zu einem transparenten, steuerbaren Gesamtsystem

Das Problem

DC-USV-Systeme sollen im Fehlerfall zuverlässig übernehmen – ohne Überraschungen. In der Praxis sind Parametrierung, Diagnose und Logging jedoch oft verstreut:
lokale Anzeigen, separate Steuerung, manuelle Notizen.

  • Aufwändige Inbetriebnahme
  • Schwer nachvollziehbare Fehlerursachen
  • Intransparente Batteriezustände und Restlaufzeiten

Unsere Lösung

wipos PLAN ist das zentrale Control & Monitoring Center für die wipos UPS20 Serie. Über Modbus/RTU und eine übersichtliche PC-Oberfläche haben Sie alle relevanten Systemparameter im Blick – in Echtzeit und mit vollständigem Event-Log.

  • Parametrierung von Ein- und Ausgangswerten
  • Definition von Backup-Zeiten und Schaltschwellen
  • Konfiguration von Alarmkontakten
  • Überwachung von Batterietyp, Lade- und Entladeparametern
  • Dokumentation aller Ereignisse und Messwerte für Service und Wartung

Ihr Nutzen

Mit wipos PLAN erhöhen Sie Transparenz und Verfügbarkeit Ihrer DC-USV-Anlagen – bei gleichzeitig geringerem Serviceaufwand.

  • Schnellere Inbetriebnahme durch zentrale Parametrierung und speicherbare Templates
  • Klarer Überblick über Batteriezustand, Restkapazität und Backup-Zeiten
  • Frühzeitige Erkennung von Störungen durch Event-Log und Alarmfunktionen
  • Fundierte Wartungsentscheidungen dank detaillierter Messwerte und Exportfunktionen
  • Einfache Anbindung an Steuerungen und Leitsysteme über Modbus/RTU

WIPOS PLAN – IHRE SCHALTZENTRALE FÜR DC-USV-SYSTEME

01

Zentrales Control & Monitoring Center

Alle wipos UPS20 Systemwerte auf einen Blick: Ein- und Ausgangsspannung, Ströme, Batteriestatus, Temperaturen und aktive Alarme. Live-Anzeige direkt aus dem System – ideal für Leitwarte, Engineering oder Service.

02

Schnelle Inbetriebnahme mit Setup-Vorlagen

Parametrieren Sie Ein- und Ausgangswerte, Backupzeiten und Schaltschwellen einmal, speichern Sie das Setup als Template und übertragen Sie es auf weitere Geräte – perfekt für Serienanlagen oder Flotten.

03

Tiefe Batterie-Diagnose & Health Monitoring

Definieren und überwachen Sie Batterietyp, Lade- und Entladeparameter, Temperaturgrenzen und Innenwiderstand. So erkennen Sie frühzeitig Alterung oder Verkabelungsprobleme und schützen die Batterie vor Tiefentladung.

04

Event-Log für Service & Wartung

Alle Ereignisse – von Infos über Warnungen bis zu Fehlern – werden mit Zeitstempel im Event-Log protokolliert. Mindestens 500 Einträge im Ringspeicher stehen für Diagnose, Nachverfolgung und Reporting zur Verfügung. Export als .csv für weiterführende Auswertungen.

05

Umfangreiche Messwerte & Logging

wipos PLAN stellt interne Messwerte für Ein-, Ausgänge und Batteriekreis bereit. Betriebszähler, Systemstatus und Alarme können für Statistik und Langzeitmonitoring aufgezeichnet und exportiert werden – ideal für Predictive Maintenance.

06

Einfache Integration via Modbus/RTU

Die Kommunikation erfolgt komfortabel über USB oder Klemmenanschluss als Modbus/RTU. So kann die USV sowohl mit wipos PLAN als auch mit übergeordneten Steuerungen und Leitsystemen verbunden werden.

EINSATZBEREICHE VON WIPOS PLAN

Überall dort, wo DC-USV-Systeme kritisch für den Betrieb sind, schafft wipos PLAN Transparenz und Sicherheit:

Produktionsanlagen: Transport- und Fördertechnik, Roboterzellen, Druck- und Markiersysteme

Energie & Utilities: Netzüberwachung, Mess- und Alarmsysteme, Notstromversorgung

Prozessindustrie: Materialverarbeitung, Schweiß- und Lötprozesse, Spinn- und Schneidanlagen

IT & Kommunikation: Rechenzentren, Verteilerschränke, Telekommunikationsknoten, CCTV- und Überwachungssysteme 

Gebäude- und Infrastrukturtechnik: Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Zutrittskontrolle, Gebäudeautomation, Brandschutz- und Alarmsysteme

wipos PLAN Download

Technische Details

  • Plattform: PC-Software für Windows-basierte Systeme
  • Schnittstellen: Modbus/RTU über USB oder Klemmenanschluss der wipos UPS20 Serie
  • Funktionen: Parametrierung, Monitoring, Event-Log, Messwertaufzeichnung, Exportfunktion (.csv)
  • Dokumentation: Detaillierte Spezifikation und Anwenderdokumentation im Downloadbereich der Produktseite

JETZT WIPOS PLAN FÜR IHR PROJEKT NUTZEN

Nutzen Sie die Vorteile einer zentralen Control & Monitoring Software für Ihre DC-USV-Anwendungen – von der Inbetriebnahme über den laufenden Betrieb bis zur vorbeugenden Wartung.

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.
Initialisierung...