SELOS PLAN – IHR DIGITALER REIHENKLEMMEN-KONFIGURATOR

Mit dem Reihenklemmen-Konfigurator selos PLAN von Wieland Electric planen Sie Ihre Klemmleisten online – inklusive Zubehör, Stückliste und Dokumentation.

Jetzt Reihenklemmen konfigurieren

digitaler Klemmenplaner für effiziente Schaltschranklösungen

Mit dem Reihenklemmen-Konfigurator selos PLAN planen und konfigurieren Sie Ihre Klemmleisten so individuell wie Ihre Anwendung. Ob Standardausführung oder kundenspezifische Klemmleiste – die Reihenklemmen-Software führt Sie intuitiv durch alle Schritte von der Planung bis zur Bestellung.

Dank der digitalen Vernetzung zwischen Planung, Preisermittlung und Fertigung sparen Sie wertvolle Zeit im Schaltschrankbau und vermeiden manuelle Arbeitsschritte.

selos PLAN starten

Tablet mit selos PLAN: Benutzer konfiguriert Klemmleiste per Touch im Online-Tool

Das Problem

Die Planung von Reihenklemmenleisten ist oft zeitaufwendig und fehleranfällig.
Zwischen Datenblättern, Excel-Listen und Bestellportalen entstehen Medienbrüche, die unnötig Ressourcen kosten.
Fehlende Kompatibilitätsprüfungen, doppelte Dateneingaben und aufwendige Angebotsprozesse verzögern den gesamten Projektablauf und erhöhen das Fehlerrisiko.

Unsere Lösung

Mit dem Reihenklemmen-Konfigurator SELOS PLAN bietet Wieland Electric eine intelligente Reihenklemmen-Software, die Planung, Konfiguration und Bestellung in einem Schritt vereint.
Das Tool führt Sie intuitiv durch den Auswahlprozess, prüft automatisch auf technische Vollständigkeit und erstellt eine vollständige Stückliste.
Über die direkte Anbindung an den Wieland eShop lassen sich Konfigurationen sofort übernehmen, speichern oder bestellen.

Ihr 
Nutzen

SELOS PLAN reduziert den Aufwand in Planung und Beschaffung deutlich:

  • Schneller planen – mit automatischer Stücklistenerstellung und Plausibilitätsprüfung
  • Einfach online konfigurieren – mit direkter eShop-Anbindung und klarer Preisübersicht
  • Fehler vermeiden – durch Kompatibilitätsprüfung und Systemlogik
  • Zeit sparen – vom ersten Klick bis zur fertigen Klemmleiste

SECHS VORTEILE, DIE IHRE PROJEKTIERUNG VEREINFACHEN

Von der Planung bis zur fertigen Klemmleiste – unser Klemmenplaner macht jeden Schritt einfacher, schneller und zuverlässiger.

Grünes Glühbirnen-Symbol im Kreis, Hinweis auf smarte, innovative Funktionen und Ideen.

INTUITIVE BEDIENUNG: 

Visuelle Darstellung statt Klick-Listen – die Reihenklemmen werden in Draufsicht direkt auf der Tragschiene angezeigt.

🟢 Einfach sehen, wie die Klemmleiste aussieht – ganz ohne CAD-Vorkenntnisse.

Grünes Icon eines Industrieroboterarms für automatisierte Fertigung und Industrie 4.0.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION:

Stellen Sie Klemmleisten, Reihenklemmen und Zubehör exakt nach Ihren Anforderungen zusammen – von Losgröße 1 bis zur Serienfertigung.

🟢 Maximale Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen und Projektgrößen.

Grünes Icon: Klemmbrett mit Checkliste, symbolisiert schnelle Planung und geprüfte Dokumentation.

AUTOMATISCHE PRÜFLOGIK:

Das System erkennt selbstständig, ob Abschlussplatten, Brücken oder weitere Komponenten benötigt werden, und ergänzt sie automatisch.

🟢 Fehlerfreie und vollständige Konfiguration – technisch geprüft bei jedem Schritt.

Grünes Cloud-Symbol mit Upload- und Download-Pfeilen für selos PLAN CAE-Datenübertragung

EXPORT ALS 3D-MODELL:

Exportieren Sie Ihre fertige Klemmleisten-Konfiguration als 3D-Datei (z. B. STEP) für die nahtlose Weiterverarbeitung im CAE- oder CAD-System.

🟢 Perfekt für digitale Planungs- und Dokumentationsprozesse.

Icon: Auswertungsdokument mit Diagramm und Häkchen, steht für komplette, geprüfte Dokumentation.

STÜCKLISTEN AUF KNOPFDRUCK:

Generieren Sie vollständige Stücklisten und Projektdokumentationen direkt aus dem Tool – schnell, einfach und ohne Registrierung.

🟢 Alle relevanten Daten sofort verfügbar für Einkauf und Projektplanung.

Grünes Kreissymbol mit Pfeil nach unten

INSTALLATIONSFERTIG:

Die konfigurierten Klemmleistenbaugruppen werden bereits geprüft und montagefertig geliefert.

🟢 Keine Zusatzarbeiten – direkt einbauen und Zeit sparen.

Einfach ausprobieren 
– in Minuten zur fertigen Klemmleiste

Reihenklemmen-Konfigurator starten

IN 5 SCHRITTEN VON DER PLANUNG ZUR FERTIGEN KLEMMLEISTE

Grünes Laptop-Icon symbolisiert Online-Tool selos PLAN für Reihenklemmen, schnelle Planung und Bestellung.

01 | PROJEKTIEREN & ÜBERTRAGEN

Planen Sie Ihre Klemmleisten direkt in Ihrem CAE-System.
Über die integrierte Schnittstelle werden Ihre Projektdaten automatisch an selos PLAN übergeben – vollständig, fehlerfrei und ohne manuelle Zwischenschritte.


Nahtloser Datenaustausch mit allen gängigen CAE-Systemen für maximale Planungsgeschwindigkeit.

Screenshot EPLAN-CAE: Schaltplan mit Reihenklemmen, selos PLAN Integration zur Projektierung und Bestellung.
Grünes Lineal-Icon symbolisiert maßgeschneiderte, schnelle Online-Planung und Konfiguration von Klemmleisten.

02 | KONFIGURIEREN

Passen Sie Ihre Klemmleisten individuell an – direkt auf einer virtuellen Tragschiene mit visueller Darstellung aller Komponenten.
Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Auswahl und Positionierung der Reihenklemmen und des Zubehörs.

Intuitiv, visuell und präzise – auch ohne CAD-Vorkenntnisse.

Screenshot des selos PLAN Konfigurators mit montierter Klemmleiste auf DIN‑Schiene und Produktliste links
Grünes Icon mit Klemmbrett und Häkchenliste, steht für geprüfte Dokumentation und Prozessübersicht.

03 | PRÜFEN & ERGÄNZEN

Die integrierte Logik prüft Ihre Konfiguration automatisch auf technische Vollständigkeit.
Fehlende Elemente wie Abschlussplatten, Reduzier- oder Verbindungsbrücken werden erkannt und ergänzt.

Technisch geprüft und normgerecht – für eine fehlerfreie Lösung ab dem ersten Klick.

Technische Zeichnung einer konfigurierten Klemmleiste auf DIN‑Schiene mit Bemaßung, Positionsnummern sowie Wieland‑Logo.
Grünes Einkaufswagen-Icon, Symbol für Direktbestellung und Einkauf im selos PLAN Online‑Tool.

04 | DOKUMENTIEREN & BESTELLEN

Erzeugen Sie mit einem Klick die komplette Dokumentation: Reihenklemmen-Plan, Stücklisten und Markierungsdaten inklusive.
Als registrierter Benutzer sehen Sie sofort den Preis und können Ihre Konfiguration direkt online bestellen.

Volle Transparenz – vom Projekt bis zum Warenkorb.

Produktliste im Wieland Shop: Reihenklemmen mit Filtern, Preis, Lagerbestand.
Icon einer offenen Box mit Pfeil nach unten, symbolisiert Verpackung und Versand

05 | KONFEKTIONIEREN & LIEFERN

Wir fertigen Ihre Klemmleiste im Eilverfahren: vollständig montiert, geprüft und dokumentiert.
Auf Wunsch mit Express-Versand – innerhalb von 5 Arbeitstagen oder schneller.

Installationsfertige Lieferung spart Zeit, reduziert Aufwand und beschleunigt Ihren Projektfortschritt.

Mehrfarbige Reihenklemmen-Baugruppe auf DIN-Schiene, beschriftete selos WTN-Module für konfigurierbaren Schaltschrankbau.

Enge Terminvorgaben oder Designänderungen?

Mit dem Wieland Reihenklemmen-Konfigurator CLICK2BUY planen, konfigurieren und bestellen Sie Ihre Klemmleisten innerhalb weniger Minuten – inklusive vollständiger Dokumentation und Just-in-Time-Lieferung.

Durch unsere digital vernetzten Prozesse geht Ihre Bestellung sofort in die Fertigung – ohne Umwege und ohne Zeitverlust.
Wir liefern pünktlich, fehlerfrei und exakt die Menge, die Sie benötigen – schon ab 1 Stück.

Und wenn Ihr Projekt mehr erfordert: Unsere Expertenteams unterstützen Sie persönlich – von der Prozessanalyse über die Auswahl passender Komponenten bis hin zur individuellen Konfektionierung oder kompletten Schaltschranklösung.

Klemmenplaner starten

Beratung anfragen

UND WAS PASSIERT NACH IHRER BESTELLUNG?

Bei uns geht’s sofort weiter – automatisiert, vernetzt und zuverlässig. So stellen wir sicher, dass Ihre Reihenklemmen pünktlich und fehlerfrei bei Ihnen ankommen.

Grafik zeigt sieben Schritte von Projektierung bis Produktion für selos PLAN Klemmleisten, mit Icons

SELOS – VOM DIGITALEN PLANUNGSTOOL 
ZUR PERFEKTEN VERBINDUNGSTECHNIK

Mit selos PLAN planen Sie Ihre Klemmleisten digital – die neuen selos Reihenklemmen WTPN und WTN machen daraus ein vollständig anschlussfertiges System. Software und Hardware greifen dabei perfekt ineinander: von der digitalen Projektierung bis zur montagefertigen Lieferung.

Modulare Reihenklemmenleiste mit Push-In Anschlüssen für Schaltschrankbau, mehrstöckig, kompakt, gelb-grüne Markierungen, Beispielkonfiguration, wartungsfreundlich.

SELOS WTPN REIHENKLEMMEN MIT PUSH-IN-ANSCHLUSS.

Die Reihenklemmen der Serie WTPN setzen auf moderne PUSH-IN-Technologie und ermöglichen eine werkzeuglose, zeitsparende Verdrahtung. Durch hohe Kontaktkräfte sorgen sie für vibrationssichere, langlebige und wartungsfreie Verbindungen.

Mehr erfahren

Modulare Reihenklemmen-Klemmleiste mit farbcodierten Push-in Klemmen.

SELOS WTN REIHENKLEMMEN MIT SCHRAUBANSCHLUSS.

Die neuen Schraubklemmen sind echte Allrounder unter den Reihenklemmen. Dank ihrer einfachen Handhabung ist der bewährte Käfigzuganschluss eine universell einsetzbare Lösung für alle Leiterformen – und wird weltweit gerne verwendet.

Mehr erfahren

selos PLAN

IHR DIGITALER REIHENKLEMMEN-KONFIGURATOR

Planen, konfigurieren und bestellen Sie Ihre Reihenklemmen online – einfach, fehlerfrei und in wenigen Minuten.

Reihenklemmen online planen
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zu unseren Services? 
Kontaktieren Sie uns.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 0

Weitere Kontaktmöglichkeiten