Zurück zur Übersicht
Trenngrundklemme WKN 6 TK D
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.106.0155.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 56.106.0155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trenngrundklemme WKN 6 TK D |
| EAN | 4049088036040 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 217 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 161 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1220 g |
| Volumen verpackt | 1817 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 23 g |
| Volumen Einzelteil | 36.34 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 41 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 73.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1.2 Nm |
Zusätzliche Daten
| Integrierte Prüfbuchse | ja |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
| ECLASS 11 | 27141126 |
| ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 07.313.1755.0 | Abschlussplatte APN 6 TK | | |
| Z7.282.7329.0 | Kurzschlussschieber IVS WKN 6 TK- 3 | | |
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.282.7429.0 | Kurzschlussschieber IVS WKN 6 TK- 4 | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| Z7.282.6329.0 | Verbindungssteg IVB WKN 6TK-3 | | |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| Z7.282.7229.0 | Kurzschlussschieber IVS WKN 6 TK- 2 | | |
| Z7.282.6229.0 | Verbindungssteg IVB WKN 6TK-2 | | |
| Z7.282.6629.0 | Verbindungssteg IVB WKN 6TK-6 | | |
| 04.242.8053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10 | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.282.6529.0 | Verbindungssteg IVB WKN 6TK-5 | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| 07.312.0453.0 | Trennwand TW 6 TK | | |
| Z7.282.6429.0 | Verbindungssteg IVB WKN 6TK-4 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 65.09kB | |
| | - | 1.06kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB |
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
| | - | 170.10kB | |
| | - | 405.23kB | STP |
| | - | 1.07MB | IGS |
| | - | 229.46kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.106.0155.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen