Verteiler RST16I2V 2R1 TGVGL BR
RST® MINI Verteilerblock 1E / 2A, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung 1, 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun, RAL-Nummer Codierung/Kontaktein
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 46.030.1354.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler RST16I2V 2R1 TGVGL BR |
| EAN | 4049088536885 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3300 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 28 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2 |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4x |
| Verteilerart | Verteilerblock |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.18 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 29 mm |
| Höhe | 55 mm |
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.8953.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 06.562.5853.1 | Montageplatte für RST 16 VB SW | | |
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 06.563.8653.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 06.563.8753.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.031.4451.4 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT3S L BR | | |
| 46.032.4451.4 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZT3S L BR | | |
| 46.032.4951.4 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZASS B BR | | |
| 46.031.4551.4 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT4S L BR | | |
| 46.031.4951.4 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT4S L BR | | |
| 46.422.1032.4 | Konfektionierte Leitung RST16I2KSBS 15 L10BR | | |
| 46.032.4551.4 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZT4S L BR | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 164.25kB | |
| | - | 2.51kB | X81 |
| | - | 2.34kB | X81 |
| | - | 11.98kB | DOCX |
| | - | 674.00B | TXT |
| | - | 555.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 112.54kB | |
| | - | 110.51kB | TIF |
| | - | 13.64MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 451.01kB | |
| | - | 267.58kB | STP |
| | - | 847.71kB | IGS |
Händler
RST® MINI Verteilerblock 1E / 2A, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung 1, 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun, RAL-Nummer Codierung/Kontaktein
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen