Zurück zur Übersicht
Verteilerklemme WK / 4-8S / U/V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.504.6255.0
Vertreilerklemme mit Flachsteckanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 57.504.6255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteilerklemme WK / 4-8S / U/V0 |
| EAN | 4015573605220 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 271 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 154 mm |
| Höhe verpackt | 58 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 765 g |
| Volumen verpackt | 2420.572 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.886 g |
| Volumen Einzelteil | 24.21 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 67.3 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Flachsteckanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Flachsteckanschluss |
Technische Daten UL/CSA
| Spannung UL | 300 V |
|---|---|
| Strom Factory Wiring | 10 A |
| Strom Field Wiring | 10 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 10 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 07.311.4255.0 | Abschlussplatte AP 4 S/V0 | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 102.01kB | |
| | - | 975.00B | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 180.24kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.46kB | |
| | - | 48.48kB | TIF |
| | - | 247.71kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 157.36kB | |
| | - | 448.44kB | STP |
| | - | 1.08MB | IGS |
| | - | 291.68kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.504.6255.0
Vertreilerklemme mit Flachsteckanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen