Volver a la vista general
Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V SW
BEST CHOICE
Número de artículo 92.051.5453.1
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 1 mains; colour of coding: black; 250/400 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.051.5453.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V SW |
| EAN | 4049088287060 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 276 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 128 mm |
| Altura embalada | 69 mm |
| Peso bruto embalado | 720 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2438 ccm |
| Peso neto de una pieza | 108.9 g |
| Volumen del artículo | 487.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Color de codificación | Negro |
| Color de la carcasa | Negro |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
Tipo
| Tipo | Adaptador cable plano |
|---|
Material
| Libre de halógenos | Sí |
|---|---|
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.589 kWh/St |
Dimensiones
| Longitud | 89.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Altura | 37.2 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 99.681.0000.0 | Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 06.502.5810.0 | Destornillador TX 10x25 | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 00.710.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.770.0304.7 | Cable plano 5G4MM² HF GN B2 | | |
| 00.710.1324.1 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.770.0303.1 | Cable plano 5G2,5MM² HF SW B2 | | |
| 00.712.0303.1 | Cable plano 5G2,5MM² PVC SW | | |
| 00.712.0303.7 | Cable plano 5G2,5MM² PVC GN | | |
| 00.712.0323.7 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC SC | | |
| 00.770.0304.1 | Cable plano 5G4MM² HF SW B2 | | |
| 00.770.0323.7 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF SC | | |
| 00.770.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.710.0324.7 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0303.1 | Cable plano 5G2,5MM² HF SW | | |
| 00.770.1324.1 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.712.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
| 00.770.0324.7 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0304.1 | Cable plano 5G4MM² HF SW | | |
| 00.770.0303.7 | Cable plano 5G2,5MM² HF GN B2 | | |
| 00.710.0323.7 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF SC | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 840.52kB | |
| | - | 117.79kB | |
| | - | 12.15kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 198.35kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 63.79kB | |
| | - | 61.61kB | TIF |
| | - | 4.21MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 452.09kB | |
| | - | 1.03MB | STP |
| | - | 2.17MB | IGS |
| | - | 472.60kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 92.051.5453.1
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 1 mains; colour of coding: black; 250/400 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5