Volver a la vista general
Base BAS GUT GB 16HM32 50 A1
Número de artículo 73.334.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with threaded hole M32 on the right and left side, low version, 16-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.334.4035.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GB 16HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573623309 |
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
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 382 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 348.6 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Doble |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 75 mm |
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
| Hoja de datos | - | 126.87kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
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
| Planos del cliente | - | 76.86kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 74.68kB | TIF |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 26.52kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 28.38kB | |
| Plantillas de perforación | - | 16.75kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 3.89MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 272.21kB | |
| Datos CAD STEP | - | 389.74kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 1.42MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 271.18kB | JT |
Número de artículo 73.334.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with threaded hole M32 on the right and left side, low version, 16-polig