Volver a la vista general
Conector macho POW STS 4 16 64 AG
Número de artículo 72.218.0453.0
revos POWER 4 pole + ground, male insert 690V/400V/82A, screw connection
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 72.218.0453.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector macho POW STS 4 16 64 AG |
| EAN | 4015573226821 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 302 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 109 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 1470 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1481 ccm |
| Peso neto de una pieza | 142.25 g |
| Volumen del artículo | 148.1 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conectores macho |
|---|---|
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 16 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | HB |
| Color | Gris |
| Ciclos de conexión | 200 |
| Grado de polución | 3 |
| Versión modular | No |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Número de polos | 4 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 4 |
| Con protección del cableado | Sí |
| Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible) | 6 mm² |
| Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible) | 16 mm² |
| Contacto de protección | Sí |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a UL | 82 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 82 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 6 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 16 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 10-4 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Recubrimiento en plata |
| Resistencia de paso | 0.6 mOhm |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
| Tornillos de fijación | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| Tornillos de sujeción | H2/2.5-3.0 Nm |
| Tornillos de conexión a tierra | Ranura M5/2.0-2.5 Nm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 690 V |
|---|---|
| Tensión nominal entre fase y tierra | 400 V |
| Corriente nominal | 82 A |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Bloque de contactos para conectores multicontacto |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 138.93kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 537.38kB | |
| | - | 2.02MB | |
| | - | 144.16kB | |
| | - | 10.29MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 81.39kB | |
| | - | 79.24kB | TIF |
| | - | 26.83kB | |
| | - | 24.90kB | TIF |
| | - | 2.67MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 339.87kB | |
| | - | 1.08MB | STP |
| | - | 2.71MB | IGS |
| | - | 231.17kB | JT |
Número de artículo 72.218.0453.0
revos POWER 4 pole + ground, male insert 690V/400V/82A, screw connection