Volver a la vista general
Base BAS GUT GD 16HM25 50 A1
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 73.333.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with threaded hole M25 on the right side, low version, 16-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.333.4035.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GD 16HM25 50 A1 |
| EAN | 4015573623262 |
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
| Anchura embalada | 280 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 388.566 g |
| Volumen de la caja de cartón | 833 ccm |
| Peso neto de una pieza | 355.4 g |
| Volumen del artículo | 833 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Inferior |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 75 mm |
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
| | - | 125.79kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 76.22kB | |
| | - | 74.09kB | TIF |
| | - | 26.20kB | TIF |
| | - | 28.08kB | |
| | - | 16.75kB | |
| | - | 3.87MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 251.50kB | |
| | - | 388.11kB | STP |
| | - | 1.39MB | IGS |
| | - | 268.23kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 73.333.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with threaded hole M25 on the right side, low version, 16-polig