Volver a la vista general
Base BAS GUT GH 16HM32 50 A1
Número de artículo 73.346.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M32 on the right side, with protective cover, low version, 16-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.346.4035.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GH 16HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573629974 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 470 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 380 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1500 ccm |
| Peso neto de una pieza | 300.2 g |
| Volumen del artículo | 1500 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 98 mm |
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
| | - | 126.75kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 83.56kB | |
| | - | 81.45kB | TIF |
| | - | 3.92MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 257.64kB | |
| | - | 1.26MB | STP |
| | - | 2.43MB | IGS |
| | - | 0.98MB | JT |
Número de artículo 73.346.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M32 on the right side, with protective cover, low version, 16-polig