Volver a la vista general
Base BAS GUT GI 16HM32 50 A0
Número de artículo 73.347.4035.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M32 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 16-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.347.4035.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GI 16HM32 50 A0 |
| EAN | 4015573630000 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 470 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 454.9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 429.9 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Inferior |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 98 mm |
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
| Hoja de datos | - | 130.95kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.86kB |
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
| Planos del cliente | - | 87.76kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 85.67kB | TIF |
| Plantillas de perforación | - | 16.75kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 4.02MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 239.44kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.29MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 2.54MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 960.07kB | JT |
Número de artículo 73.347.4035.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M32 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 16-polig