Volver a la vista general
Base BAS GUT GM 40HM32 50 A1
Número de artículo 76.335.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M32 on the left side, low version, 40-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 76.335.4035.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GM 40HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573624535 |
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
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 372.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 353.5 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 80 mm |
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
| | - | 61.02kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
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
| | - | 21.73kB | TIF |
| | - | 23.55kB | |
| | - | 16.75kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 302.13kB | |
| | - | 760.55kB | STP |
| | - | 1.40MB | IGS |
| | - | 207.95kB | JT |
Número de artículo 76.335.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M32 on the left side, low version, 40-polig