Volver a la vista general
Base BAS GUT GU 40HM32 50 A0
Número de artículo 76.347.4035.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M32 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 40-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 76.347.4035.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GU 40HM32 50 A0 |
| EAN | 4015573630161 |
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
| Anchura embalada | 300 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 477.9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1200 ccm |
| Peso neto de una pieza | 455 g |
| Volumen del artículo | 1200 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Inferior |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 98 mm |
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
| | - | 59.71kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 25.98kB | TIF |
| | - | 27.83kB | |
| | - | 16.60kB |
Número de artículo 76.347.4035.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M32 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 40-polig