Borne de paso WTPN 4 D1/2 BL
Borne de paso WTPN 4 D1/2 BL tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.204.5055.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTPN 4 D1/2 BL |
| EAN | 4049088706707 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 218 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 110 mm |
| Altura embalada | 53 mm |
| Peso bruto embalado | 568 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1270.94 ccm |
| Peso neto de una pieza | 10.21 g |
| Volumen del artículo | 25.419 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Anchura del borne | 6.1 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 32 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 67.3 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 6.1 mm |
| Altura | 36.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Sección del conductor UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 30 A |
| Corriente field wiring | 30 A |
| Sección del conductor CSA | 24-10 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 30 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.5127.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5R4 | | |
| 0D.204.2155.0 | Tapa final APWTPN 4 D1/2 | | |
| 0D.204.8155.5 | SPS 4 | | |
| 0D.204.5427.5 | Peine de unión IVB WTPN 4R16 | | |
| 0D.203.7455.0 | Rótulos de marcaje ZS 003 | | |
| 0D.204.5127.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5R4 | | |
| 0D.204.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-4 | | |
| 0D.204.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-3 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Partición TW 008 WTN | | |
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 | | |
| 0D.S04.2055.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Partición TW 005 WTN | | |
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 | | |
| 0D.203.7555.0 | Rótulos de marcaje ZS 004 | | |
| 0D.204.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-5 | | |
| 0D.204.8055.5 | Conector de comprobación PS 4 | | |
| 0D.204.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-2 | | |
| 0D.204.5227.5 | Peine de unión IVB WTPN 4R6 | | |
| 0D.204.5327.5 | Peine de unión IVB WTPN 4R10 | | |
| 0D.204.4027.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-10 | | |
| 0D.204.5027.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-20 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.32kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.49kB | |
| | - | 62.46kB | TIF |
| | - | 1.86MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 364.10kB | |
| | - | 1.98MB | STP |
| | - | 4.94MB | IGS |
| | - | 897.92kB | JT |
Borne de paso WTPN 4 D1/2 BL tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0