Borne de paso WTPN 4
Borne de paso WTPN 4 tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
|
Número de pieza
|
5D.204.0055.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borne de paso WTPN 4
|
|
EAN
|
4049088706660
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
|
Longitud empaquetada
|
318 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
117 mm
|
|
Altura embalada
|
38 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
883 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1413.828 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
7.95 g
|
|
Volumen del artículo
|
14.138 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
|
Sección nominal del conductor
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
6.1 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión Push-In
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
libre de halógenos
|
Sí
|
|
Corriente Asignada
|
32 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
800 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
8 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
57 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Anchura
|
6.1 mm
|
|
Altura
|
36.5 mm
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 bis 55 °C
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión Push-In
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
Conexión enchufable de entrada
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.2 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
6 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.2 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
4 mm²
|
|
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable
|
0.25 mm²
|
|
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable
|
4 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
12 mm
|
|
Sección del conductor UL
|
24-10 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
600 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
30 A
|
|
Corriente field wiring
|
30 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
24-10 AWG
|
|
Tensión CSA
|
600 V
|
|
Corriente CSA
|
30 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.204.2055.0 | Tapa final APWTPN 4 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.203.5127.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5R4 |
|
|
| 0D.204.8155.5 | SPS 4 |
|
|
| 0D.204.5427.5 | Peine de unión IVB WTPN 4R16 |
|
|
| 0D.203.7455.0 | Rótulos de marcaje ZS 003 |
|
|
| 0D.204.5127.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5R4 |
|
|
| 0D.204.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-4 |
|
|
| 0D.202.1055.0 | Partición TW 001 |
|
|
| 0D.204.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-3 |
|
|
| 0D.S04.1255.9 | Partición TW 008 WTN |
|
|
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 |
|
|
| 0D.S04.2055.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 |
|
|
| 0D.S04.1155.9 | Partición TW 005 WTN |
|
|
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 |
|
|
| 0D.203.7555.0 | Rótulos de marcaje ZS 004 |
|
|
| 0D.204.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-5 |
|
|
| 0D.204.8055.5 | Conector de comprobación PS 4 |
|
|
| 0D.204.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-2 |
|
|
| 0D.204.5227.5 | Peine de unión IVB WTPN 4R6 |
|
|
| 0D.204.5327.5 | Peine de unión IVB WTPN 4R10 |
|
|
| 0D.204.4027.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-10 |
|
|
| 0D.204.5027.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-20 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 127.44kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.24kB | |
|
|
- | 196.31kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 751.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 72.62kB | |
|
|
- | 70.53kB | TIF |
|
|
- | 1.24MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 390.45kB | |
|
|
- | 1.77MB | STP |
|
|
- | 4.46MB | IGS |
|
|
- | 834.07kB | JT |
Borne de paso WTPN 4 tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí