Volver a la vista general
Borne seccionable por cuchilla WKFN 2,5 TKM/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.703.5355.0
Borne seccionador por cuchilla con conexión por cepo para montaje en TS35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
56.703.5355.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borne seccionable por cuchilla WKFN 2,5 TKM/35
|
|
EAN
|
4015573834651
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
265 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
134 mm
|
|
Altura embalada
|
45 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
820 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1598 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
7.1 g
|
|
Volumen del artículo
|
15.98 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
5 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA666
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
630 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
59.7 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 bis 55 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por cepo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por cepo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
4 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.2 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
11 mm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
24-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
300 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
19 A
|
|
Corriente field wiring
|
19 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
24-12 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
20 A
|
Datos adicionales
|
Enchufe de test integrado
|
No
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Borne seccionable por cuchilla
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Borne seccionable por cuchilla
|
|
ETIM 4.0
|
Borne seccionable por cuchilla
|
|
ETIM 3.0
|
Borne seccionable por cuchilla
|
|
ETIM 6.0
|
EC000902
|
|
ETIM 7.0
|
EC000902
|
|
ECLASS 11
|
27141126
|
|
ETIM 8.0
|
EC000902
|
|
ETIM 9.0
|
EC000902
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 140.01kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 177.63kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.32kB | |
| Homologación CSA | - | 2.69MB | |
| Homologación UR | - | 180.24kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 329.49kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 88.48kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 86.38kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 3.42MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 190.89kB | |
| Datos CAD STEP | - | 823.61kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 1.69MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Datos EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.703.5355.0
Borne seccionador por cuchilla con conexión por cepo para montaje en TS35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris