Volver a la vista general
Capota BAS GOT GA 40HM32 50 A1
Número de artículo 73.353.4035.1
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, high version, 40-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.353.4035.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GA 40HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573623187 |
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
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 203 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 194.3 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 76 mm |
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
| | - | 157.88kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 103.41kB | |
| | - | 101.11kB | TIF |
| | - | 2.16MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 335.14kB | |
| | - | 439.11kB | STP |
| | - | 1.31MB | IGS |
| | - | 280.32kB | JT |
Número de artículo 73.353.4035.1
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, high version, 40-poles