Volver a la vista general
Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A2
Número de artículo 73.354.4035.2
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with nozzle M32 on the top, low version, 16-poles
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
73.354.4035.2
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A2
|
|
EAN
|
4015573663626
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
250 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
240 mm
|
|
Altura embalada
|
56 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
240 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
750 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
220 g
|
|
Volumen del artículo
|
750 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
Datos generales
|
Material de la carcasa
|
Aluminio
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Superficie
|
recubrimiento en polvo gris plata
|
|
Grado de protección (IP)
|
Otros
|
|
Resistente a UV
|
Sí
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
Otros
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Tipo
|
Tamaño DIN
|
16H
|
|---|---|
|
modelo de la envolvente
|
macho
|
|
Mecanismo de cierre
|
Doble garra de cierre
|
|
Entrada de cable
|
Superior
|
|
Tipo de cable
|
Soporte intermedio
|
|
Con prensaestopa para cable con rosca
|
No
|
|
Métrica de la rosca
|
32
|
|
Tapa abatible
|
No
|
|
Versión EMC
|
No
|
|
Tamaño PG de la rosca
|
|
|
Longitud
|
94 mm
|
|
Anchura
|
56 mm
|
|
Altura
|
76 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Carcasa para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Carcasa para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Carcasa para conectores industriales
|
|
ETIM 3.0
|
Carcasa para conectores enchufables industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 117.05kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96.07kB | |
|
|
- | 93.74kB | TIF |
|
|
- | 2.18MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 430.31kB | |
|
|
- | 445.42kB | STP |
|
|
- | 1.54MB | IGS |
Número de artículo 73.354.4035.2
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with nozzle M32 on the top, low version, 16-poles